RENESAS TOOL NEWS 2004年04月16日 : RSO-TOOL_3-040416D
2004年3月発行 マイクロコンピュータ開発環境
アクセサリガイド ご参照時のお願い
|
2004年3月発行 アクセサリガイド (ドキュメント番号 RJJ01J0006-0100P)の正誤情報をご連絡します。
| 該当ページ | 該当箇所 |
| P.114 | 「パッケージ変換基板の使用例 (38000シリーズ 3803, 3804グループ)」のイラスト
エミュレータMCU M38049RLSSは、エミュレーションポッドM38000T-PODおよびM38000TL-PODには対応していません。
詳細はこちらをご覧ください。 |
| P.119 | 「パッケージ変換基板の使用例 (38000シリーズ 3826グループ)」のイラスト
エミュレータMCU M38267RLFSは、エミュレーションポッドM38000T-PODおよびM38000TL-PODには対応していません。
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.120 | 「パッケージ変換基板の使用例 (38000シリーズ 3850グループ)」のイラスト
エミュレータMCU M38507ARLSSは、エミュレーションポッドM38000T-PODおよびM38000TL-PODには対応していません。
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.124 | 「パッケージ変換基板の使用例 (38000シリーズ 3885グループ)」のイラスト
エミュレータMCU M38859RLFSは、エミュレーションポッドM38000T-PODおよびM38000TL-PODには対応していません。
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.136 | 「パッケージ変換基板の使用例 (740シリーズ 7534グループ)」のイラスト
誤: パッケージ名:32P2R-A
正: パッケージ名:36P2R-A
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.171 | 変換基板M32171T-PTCの装着手順のイラスト
誤: HQPACK240SD
正: HQPACK144SD
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
| P.216 | 変換基板M3T-FLX-80NRAの対応MCUパッケージ
誤: 80P6N-A
正: 80P6N-A, 80P6U-A
最新の情報はこちらをご覧ください。 |
参考情報
最新の情報は
アクセサリガイドをご覧ください。