RENESAS TOOL NEWS 2004年06月16日 : RSO-M306S0T-PRB-040616D
M16C/6SグループM16C/6S0用信号変換基板
M306S0T-PRB
発売のお知らせ
|
M16CファミリM16C/6SグループM16C/6S0用信号変換基板M306S0T-PRBを発売しました。
- 製品の特長
M306S0T-PRBは、以下のいずれかのM16C/62Pグループ用エミュレータシステムと接続して、M16C/6SグループM16C/6S0をデバッグできます。
| エミュレータシステム | エミュレータ本体 | MCU依存部 |
| PC7501システム | PC7501 | エミュレーションプローブ
M3062PT-EPB |
| PC4701システム | PC4701 | エミュレーションポッド
M3062PT3-RPD-E |
M306S0T-PRBの仕様は以下のとおりです。
- 最大動作クロック周波数 15.36 MHz
- ターゲットの電源電圧 3.0~3.6 V
詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- 製品パッケージ内容
| (1) | M306S0T-PRB |
| (2) | YQPACK064SD(東京エレテック株式会社製) |
| (3) | NQPACK064SD-ND(東京エレテック株式会社製) |
| (4) | YQ-GUIDE(東京エレテック株式会社製) |
| (5) | ユーザーズマニュアル |
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M306S0T-PRB | M306S0T-PRB | 指定不要 |
※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。