RENESAS TOOL NEWS 2004年07月01日 : RSO-M306H3T3-RPD-E-040701D
M16C/6HグループM306H3用
エミュレーションポッドM306H3T3-RPD-E
発売のお知らせ
|
M16CファミリM16C/60シリーズM16C/6HグループM306H3用エミュレーションポッドM306H3T3-RPD-Eを発売しました。
- 製品の特長
M306H3T3-RPD-Eは、PC4701エミュレータ(PC4701U, PC4701M, PC4701HSおよびPC4700H)
と接続することで、M16C/6HグループM306H3 MCUをデバッグすることができます。
M306H3T3-RPD-Eの主な仕様は以下のとおりです。
- 最大動作クロック周波数 10 MHz
- ターゲットの電源電圧 4.75~5.25 V
詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- 製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU M306H3FCFP 2個 (実装済)
- 発振回路基板
- メインクロック10 MHz用 OSC-3 (実装済)
- メインクロック用OSC-2
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル FLX120-RPD
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル M3T-FLX160C
- 116ピン0.65mmピッチLQFP(116P6A-A)接続用変換基板 M306H2T-PTC
- ポートP0~P5のプルアップ用51 kΩネットワーク抵抗器 6個
- ユーザーズマニュアル
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで
ご連絡ください。
発注型名と仕様明細
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M306H3T3-RPD-E | M306H3T3-RPD-E | 指定不要 |
※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。