RENESAS TOOL NEWS 2004年07月01日 : RSO-M34519T-MCU-040701D
M34519T-MCU
ユーザーズマニュアル訂正のお知らせ
|
4500シリーズ4518, 4519, 4583および4584グループ用MCU基板 M34519T-MCU の
和文ユーザーズマニュアル(資料番号:RJJ10J0103-0100Z)、および
英文ユーザーズマニュアル(資料番号:REJ10J0071-0100Z)の訂正を連絡します。
- 内容
5章 M34519T-MCU接続図(Chapter 5. Connection Circuit Diagrams)
の図5.1および図5.2中のターゲットへ接続されるコネクタおよびピン番号が間違っていました。
- 1.1 図5.1の正誤表
-
| 信号名 | 正 | 誤 |
| D6/CNTR0 | J3- 8C | J3-16B |
| D7/CNTR1 | J3- 9C | J3-15B |
| P50 | J3-10C | J3-14B |
| P51 | J3-11C | J3-13B |
| P52 | J3-12C | J3-12B |
| P53 | J3-13C | J3-11B |
| P30/INT0 | J3-19D | J3-10B |
| P31/INT1 | J3-18D | J3- 9B |
| P32 | J3-17D | J3- 8B |
| P33 | J3-16D | J3- 7B |
| P60/AIN0 | J3-15D | J3- 6B |
| P61/AIN1 | J3-14D | J3- 5B |
| P62/AIN2 | J3-13D | J3- 4B |
| P63/AIN3 | J3-12D | J3- 3B |
| P40/AIN4 | J3-11D | J3- 2B |
| P41/AIN5 | J3-10D | J3- 1B |
| P42/AIN6 | J3- 9D | J3- 1A |
| P43/AIN7 | J3- 8D | J3- 2A |
| ERESET* | J3-17C | J4- 5A |
- 1.2 図5.2の正誤表
-
| 信号名 | 正 | 誤 |
| EP00 | J3- 7D | J4- 5B |
| EP01 | J3- 6D | J4- 6B |
| EP02 | J3- 5D | J4- 7B |
| EP03 | J3- 4D | J4- 8B |
| EP10 | J3- 3D | J4- 9B |
| EP11 | J3- 2D | J4-10B |
| EP12 | J3- 1D | J4-11B |
| EP13 | J3- 1C | J4-12B |
| ED0 | J3- 2C | J4-13B |
| ED1 | J3- 3C | J4-14B |
| ED2 | J3- 4C | J4-15B |
| ED3 | J3- 5C | J4-16B |
| ED4 | J3- 6C | J4-16A |
| ED5 | J3- 7C | J4-15A |
- 訂正版M34519T-MCUユーザーズマニュアルの入手方法
訂正版マニュアルの資料番号は、
和文がRJJ10J0103-0200Z、英文がREJ10J0071-0200Zになります。
以下からダウンロードしてください。
和文マニュアル (PDF 495KB 40ページ)
英文マニュアル (PDF 288KB 36ページ)