RENESAS TOOL NEWS 2004年07月01日 : RSO-M34282T2-CPE-040701D
720シリーズ4282グループ用
コンパクトエミュレータM34282T2-CPE
発売のお知らせ
|
720ファミリ720シリーズ4282グループ用コンパクトエミュレータM34282T2-CPEを発売しました。
- 製品の特長
M34282T2-CPEは、リアルタイムトレース機能およびハードウェアブレーク機能を備えた、
720シリーズ4282グループMCU用のコンパクトエミュレータです。
- PC4400システムよりデバッグ機能を向上
(PC4504システムと同等の基本デバッグ機能を搭載)
- リアルタイムトレース機能付き
- PC4400システムより小型化を実現
- プログラミングおよびデバッグツールを同梱
- 低価格
- USB(USB1.1フルスピード)対応
- 製品パッケージ内容
| (1) | エミュレータ本体 M34282T2-CPE |
| (2) | エバリュエーションMCU M34282E2GP(M34282T2-CPEの基板上に実装済み) |
| (3) | USBインタフェースケーブル(1.8m) |
| (4) | 電源ケーブル(30cm)※ 電源は別途ご用意ください。 |
| (5) | 外部トレースケーブル |
| (6) | 20芯標準ピッチケーブル |
| (7) | 発振回路基板
・ 4 MHz用OSC-2(M34282T2-CPE上に実装済み)
・ 500 kHz用OSC-2
・ 周波数交換用OSC-2ベア基板 |
| (8) | エミュレータデバッガ M3T-PD72M(コンパクトエミュレータ専用)
アブソリュートアセンブラ ASM72同梱 |
| (9) | ユーザーズマニュアル(PDF) |
詳細はデータシートを参照してください。
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M34282T2-CPE | M34282T2-CPE | 指定不要 |
※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。