RENESAS TOOL NEWS 2004年07月16日 : RSO-SEMINAR-040716D
ルネサス無料セミナーのご案内
2004年 7月30日(金) 名古屋
|
~M16Cファミリ用コンパイラM3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAの
効果的プログラム技法とMISRA CルールチェッカSQMlintの紹介~
R8C、M16C、およびM32Cコンパイラの効果的プログラム開発技法のご紹介
| ■ |
セミナー概要
R8C、M16C、およびM32Cシリーズツール製品による組み込みプログラムの手法を解説します。
- M3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAの特長および使用方法
- 統合開発環境High-performance Embedded Workshopの使用方法
- R8C、M16C、およびM32Cシリーズマイコンに特化したオプションおよび拡張命令を活用した最適化技法
- 開発効率を向上するデバッグ手法
- 品質を向上させるための取り組み
主に上記の内容をアプリケーションの開発の流れに沿って解説し、ROMサイズの
削減方法などのプログラミングノウハウも説明します。
また、自動車分野からの要望うけて販売したMISRA CルールチェッカSQMlintを
用いて、MISRA Cに適応するためのノウハウを紹介します。
|
| ■ |
カリキュラム
| No | 内容 | 時間 |
| 1. | オリエンテーション | 13:30~13:35 |
| 2. | コンパイラ製品の概要
・M3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAの機能 | 13:35~14:00 |
| 3. | High-performance Embedded Workshopのご紹介
・High-performance Embedded Workshopでのプロジェクト作成方法などの紹介 | 14:00~14:45 |
| 4. | M3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAを用いたプログラミング手法
・ROM効率および処理速度を向上させるためのテクニック | 15:00~16:00 |
| 5. | デバッガのご紹介
・デバッガの特長
・デバッグテクニック | 16:15~16:45 |
| 6. | MISRA C のご紹介
・MISRA Cのルール適応例などの紹介 | 16:45~17:15 |
| 7. | 質疑応答 | 17:15~17:30 |
|
| ■ |
開催日と会場
2004年7月30日(金) 名古屋
|
| ■ |
申し込み方法
ホームページからお申し込みください。
|
| ■ |
セミナーに関するお問い合わせ
ルネサス半導体トレーニングセンター
TEL:03-3266-9344(電話によるお問合せ受付は平日10:00~17:00です)
FAX:03-3235-5940
E-mail:training@renesas.com
※ 製品および技術的な質問は以下の問い合せ先へお願いします。
|