RENESAS TOOL NEWS 2004年08月01日 : RSO-M306NKT-EPB_1-040801D
M16CファミリM16C/60シリーズM16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK,
M16C/6NL, M16C/6NM, およびM16C/6NN用エミュレーションプローブM306NKT-EPBを発売しました。
- 製品の特長
M306NKT-EPBは、エミュレータPC7501に接続して使用することでM16C/6Nグループ
M16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, およびM16C/6NNのデバッグをすることができます。
「M16C/6NK」および「M16C/6NL」は7月20日に新聞発表された新マイコンです。
詳しくは2004年7月20日付ニュースリリースをご参照ください。
M306NKT-EPBの主な仕様は以下のとおりです。
- 最大動作クロック周波数:
M16C/6N4, およびM16C/6N5デバッグ時 20 MHz
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, およびM16C/6NNデバッグ時 24 MHz
- ターゲットの動作電圧:
M16C/6N4, およびM16C/6N5デバッグ時 Vcc = 4.2~5.5 V
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, およびM16C/6NNデバッグ時 Vcc = 3.0~5.5 V
詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- 製品パッケージ内容
| (1) | M16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN用MCU基板
M306NKT-EPBM |
| (2) | エバリュエーションMCU (実装済) |
| (3) | PC7501用プローブ基板 PCA7501EPBA |
| (4) | 100ピン0.65mmピッチQFP接続用変換基板 M30800T-PTC |
| (5) | 山一電機株式会社製100ピンLCCソケット IC61-1004-051 |
| (6) | 発振回路基板
・メインクロック16 MHz 用 OSC-3
・メインクロック用 OSC-2 |
| (7) | ポートP0~P5プルアップ用51kΩネットワーク抵抗器 6個 |
| (8) | ユーザーズマニュアル |
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M306NKT-EPB | M306NKT-EPB | 指定不要 |
※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
- その他