RENESAS TOOL NEWS 2004年08月01日 : RSO-M306NKT3-RPD-E-040801D
M16CファミリM16C/60シリーズM16C/6NグループM16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK,
M16C/6NL, M16C/6NM, およびM16C/6NN用エミュレーションポッドM306NKT3-RPD-Eを発売しました。
- 製品の特長
M306NKT3-RPD-Eは、M16C, 7700, および740ファミリ用エミュレータPC4701
(PC4701LおよびPC4700Lを除く)と接続して使用します。ルネサス16ビットMCUM16C/6NグループのM16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM,
およびM16C/6NNをサポートしています。
「M16C/6NK」および「M16C/6NL」は7月20日に新聞発表された新マイコンです。
詳しくは2004年7月20日付けニュースリリースをご参照ください。
M306NKT3-RPD-Eの主な仕様は以下のとおりです。
- 最大動作クロック周波数 16 MHz
- ターゲットの動作電圧:
M16C/6N4, およびM16C/6N5デバッグ時 Vcc = 4.2~5.5 V
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, およびM16C/6NNデバッグ時 Vcc = 3.0~5.5 V
| ※ |
動作周波数が16 MHzを超える場合はPC7501エミュレータシステムを使用してください。 |
詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- 製品パッケージ内容
| (1) | エミュレーションポッド本体 |
| (2) | エバリュエーションMCU M30627MHPGPおよびM306NMFJGP 各1個 (実装済) |
| (3) | 発振回路基板
メインクロック16 MHz用 OSC-3 (実装済)
メインクロック用 OSC-2 |
| (4) | エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル FLX120-RPD |
| (5) | ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル M3T-FLX160C |
| (6) | 100ピン0.65mmピッチLCC (100D0) 接続用変換基板 M30800T-PTC |
| (7) | ポートP0~P5のプルアップ用51kΩネットワーク抵抗器 6個 |
| (8) | 山一電機株式会社製100ピン0.65mmピッチICソケット IC61-1004-051 |
| (9) | ユーザーズマニュアル |
- 購入方法
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M306NKT3-RPD-E | M306NKT3-RPD-E | 指定不要 |
※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
- その他
M306NKT3-RPD-Eの発売により、現在発売中のM16C/6NグループM16C/6N4, および
M16C/6N5用エミュレーションポッドM306N4T3-RPD-Eは保守製品といたします。