RENESAS TOOL NEWS 2004年09月01日 : RSO-4BIT-TOOL-040901D
4500シリーズ用
コンパクトエミュレータおよびMCU基板
ご使用上のお願い
|
4500シリーズ用コンパクトエミュレータM34519T2-CPE、M34552T2-CPE および MCU基板M34519T-MCU、M34524T-MCUのポートの初期状態に関する注意事項を連絡します。
- 該当製品
| 製品型名 |
対象ロット |
4518, 4519, 4583, および4584グループ用
コンパクトエミュレータ:
M34519T2-CPE
|
3CS001~3CS020,
4AS0021~4AS0030,
4BS0031~4BS0040 |
4552, 4553, および4556グループ用
コンパクトエミュレータ:
M34552T2-CPE
|
3FS001~3FS020,
4AS0021~4AS0030,
4BS0031~4BS0040,
4CS0041~4CS0060 |
4518, 4519, 4583, および4584グループ用
PC4504エミュレータMCU基板:
M34519T-MCU |
2JS001~2JS030,
3BS031~3BS040,
3ES041~3ES050,
4AS0051~4AS0055,
4FS0056~4FS0060 |
4524, および4554グループ用
PC4504エミュレータMCU基板:
M34524T-MCU |
1KS001~1KS020,
2DS001,
2IS002~2IS011 |
- 内容
リセット中およびリセット解除後からプログラムスタート(0ページ0番地)* までの間、
ポートP00~P03, P10~P13, およびD0~D5が、"L"レベル出力します。
注意(*):
M34519T2-CPEの場合、リセット解除後XIN入力の約124クロック目まで"L"レベル出力します。
MCUと該当製品との動作の違いは以下のとおりです。
| | リセット中およびリセット解除後から
プログラムスタートまで | プログラムスタート以降 |
| MCU仕様 | ハイインピーダンス状態 | ハイインピーダンス状態
(ポート出力設定時まで) |
| 該当製品 | "L"レベル | ハイインピーダンス状態
(ポート出力設定時まで) |
注意: D6, D7およびその他のポートについては上記制限はありません。
- 改修方法
無償改修致します。
改修時期は、別途ツールニュースで案内します。