RENESAS TOOL NEWS 2004年10月01日 : RSO-M30290T-EPB-041001D
M16C/Tinyシリーズ
PC7501用エミュレーションプローブ発売のお知らせ
|
M16CファミリM16C/TinyシリーズM16C/26A,M16C/28,およびM16C/29グループ用エミュレーションプローブM30290T-EPBを発売しました。
- 製品の特長
エミュレーションプローブM30290T-EPBは、M16Cファミリ用エミュレータPC7501
およびターゲット接続用変換基板(*)と組み合わせて使用することでM16C/Tiny
シリーズMCUのデバッグが可能です。
* デバッグには、ターゲット接続用変換基板(M30290T-EPBとは別売)が必要です。
製品パッケージ内容
| (1) | M16C/26A,M16C/28,M16C/29グループ用MCU基板 M30290T-EPBM |
| (2) | エバリュエーションMCU (実装済) |
| (3) | PC7501用プローブ基板 PCA7501EPBA |
| (4) | 発振回路基板:
メインクロック20MHz用 OSC-3
メインクロック用 OSC-2 |
| (5) | ユーザーズマニュアル |
詳細はデータシートを参照してください。
- 発注型名と仕様明細
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
- 2.1 M30290T-EPB(ターゲット接続用変換基板なし)の発注型名と仕様明細
-
| 製品型名 |
発注型名 |
仕様明細 |
| M30290T-EPB |
M30290T-EPB |
指定不要 |
※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
- 2.2 M30290T-EPBとターゲット接続用変換基板(変換基板)のセット販売
- MCUグループごとに、M30290T-EPBと変換基板のセット販売を行ないます。
| (1) | M16C/26AグループM30260(48ピン0.5mmピッチLQFP)用
セット販売型名:M30260T-EPB-GP
セット内容:M30290T-EPBと変換基板 M30260T-48FPD |
| (2) | M16C/26AグループM30263(42ピン0.8mmピッチSSOP)用
セット販売型名:M30263T-EPB-FP
セット内容:M30290T-EPBと変換基板 M30263T-42SSB |
| (3) | M16C/28グループM30280(80ピン0.5mmピッチLQFP) および
M16C/29グループM30290(80ピン0.5mmピッチLQFP)用
セット販売型名:M30290T-EPB-HP
セット内容:M30290T-EPBと変換基板 M30290T-80FPD |
| (4) | M16C/28グループM30281(64ピン0.5mmピッチLQFP) および
M16C/29グループM30291(64ピン0.5mmピッチLQFP)用
セット販売型名:M30291T-EPB-HP
セット内容:M30290T-EPBと変換基板 M30291T-64FPD |
- セット販売の発注型名と仕様明細
| セット販売型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| M30260T-EPB-GP | M30260T-EPB-GP | 指定不要 |
| M30263T-EPB-FP | M30263T-EPB-FP | 指定不要 |
| M30290T-EPB-HP | M30290T-EPB-HP | 指定不要 |
| M30291T-EPB-HP | M30291T-EPB-HP | 指定不要 |
- その他
WS品をご購入いただいているお客様につきましては、量産品相当への無償バージョンアップを予定しています。バージョンアップの準備が整い次第ツールニュースにてアナウンスします。