RENESAS TOOL NEWS 2004年10月01日 : RSO-M3062PT3-RPD-E_041001D
M16C/60シリーズ
PC4701用エミュレーションポッドご使用上のお願い
|
エミュレーションポッド使用時の、メモリマップの設定に関する注意事項を連絡します。
- 該当製品
| サポートMCU | 製品型名 | 対象シリアルNo. |
M16C/62P, および
M16C/30Pグループ | M3062PT3-RPD-E | 全製品 |
| M3062PT3-RPD | シリアルNo.末尾がA
(TSおよびWS品からの
バージョンアップ品) |
M16C/62N, および
M16C/30Lグループ | M3062NT3-RPD-E | 全製品 |
M16C/24グループ
M30245 | M30245T3-RPD-E | 全製品 |
| M30245T-RPD | シリアルNo.末尾がM
(TS, WS, およびES品からの
バージョンアップ品) |
M16C/6Nグループ
M16C/6N4, /6N5,
/6NK, /6NL, /6NM, および/6NN | M306NKT3-RPD-E | 全製品 |
| M306NKT3-RPD | 全製品 |
M16C/6Nグループ
M16C/6N4, および/6N5 | M306N4T3-RPD-E | 全製品 |
M16C/6Hグループ
M306H3 | M306H3T3-RPD-E | 全製品 |
| M306H3T3-RPD | 全製品 |
- 内容
エミュレーションポッドをメモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモードで
使用しており、かつスタックとして使用する領域のメモリマップの設定が
"External"の場合に、デバッグ操作(例えば、ユーザプログラム停止、
メモリの参照や変更などの操作)をした後、レジスタROおよび0000Ah番地のデータが不定値になります。
メモリマップ設定
| Internal: |
エミュレーションポッド内のエミュレーションメモリを使用します。 |
| External: |
ターゲット基板上のメモリまたはエバリュエーションMCU内の資源を使用します。 |
- 回避策
スタックとして使用する領域のメモリマップ設定は、"Internal"にしてください。
メモリマップの設定方法:
なお、スタックとして使用される領域のメモリマップ設定を"External"にした場合、
デバッグ操作のうちプログラム実行のみが使用可能です。
- 恒久対策
エミュレータデバッガM3T-PD30の次期バージョンアップ時に、改修予定です。
エミュレーションポッドの改修は必要ありません。