RENESAS TOOL NEWS 2004年11月01日 : RSO-E8-041101D
R8C/Tinyシリーズ
オンチップデバッギングエミュレータ E8 発売のお知らせ
|
10月25日に、M16CファミリR8C/TinyシリーズR8C/14, R8C/15, R8C/16 および
R8C/17グループオンチップデバッギングエミュレータ E8を発売しました。
- 製品の特長
オンチップデバッギングエミュレータ E8は、M16CファミリR8C/TinyシリーズR8C/14, /15, /16 および /17グループMCUをサポートします。
ターゲットボードに実装した実チップのデバッグ専用の1ピンのみを占有し、
エミュレートします(ユーザ用のポートは使用しません)。
そのため、最終製品に近い状態でのデバッグが可能です。
製品パッケージには統合開発環境 High-performance Embedded WorkshopおよびTM、Cコンパイラ M3T-NC8C、
エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されていますので、
購入後すぐにシステム開発およびデバッグができます。
- 製品パッケージ内容
| (1) | エミュレータ本体 |
| (2) | USBインタフェースケーブル 1.5m
(USB 1.1フルスピード対応。USB2.0対応のホストマシンにも接続可能。) |
| (3) | ユーザインタフェースケーブル |
| (4) | CD-ROM
- 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop および TM
- R8C/Tiny専用無償版Cコンパイラ M3T-NC8C
- エミュレータデバッガ(インタフェースソフトウエア)
|
詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。
- 今後サポートするMCU
E8は、R8C/10, /11, /12 および /13グループ、M16C/Tinyシリーズおよび
H8/Tinyシリーズなどを順次サポートする予定です。
- 発注型名と仕様明細
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名 | 発注型名 | 仕様明細 |
| R0E000080KCE00 | R0E000080KCE00 | 指定不要 |
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。