RENESAS TOOL NEWS 2004年11月24日
E6000エミュレータソフトウェア
バージョンアッププログラム掲載のお知らせ
|
H8ファミリH8/300シリーズ及びH8/300Lシリーズ用E6000エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムをWebに掲載いたしました。
- 対象型名
HS3008EPI60H、HS3L08EPI60H、HS3644EPI60H、
HS3800EPI60H、HS3880EPI60H、HS388REPI60H
- 更新情報
H8ファミリH8/300シリーズ及びH8/300Lシリーズ用E6000エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムを
こちら
に掲載いたしました。
- 更新されたバージョン
HS3008EPI60H:V.3.00.00
HS3L08EPI60H:V.3.00.00
HS3644EPI60H:V.3.00.00
HS3800EPI60H:V.2.00.00
HS3880EPI60H:V.3.00.00
HS388REPI60H:V.3.00.00
- 更新内容
今回からGUIが従来のHDIからHigh-performance Embedded Workshopになり、コンパイラパッケージと併せてより使いやすくなりました。
High-performance Embedded WorkshopのバージョンはV.3.01.04になります。
本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.01.04になります。
すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。