RENESAS TOOL NEWS 2004年12月7日
フラッシュ開発ツールキット
リビジョンアップのお知らせ
|
SuperH RISC engineファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリの用の書込みソフト、フラッシュ開発ツールキットをリビジョンアップ致しました。
- 対象製品
フラッシュ開発ツールキット:HS6400FDIW3SR、HS0007TCU01H
- 更新情報
- 2.1 更新されたバージョン
- V.3.03.00
- 2.2 以下7品種のデバイスを新たにサポートしました。
- H8Sファミリ:H8S/2111BF、H8S/2211F、H8S/2211UF
H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ:H8/36064F
H8ファミリ H8/300H-SLPシリーズ:H8/38086RF、H8/38076RF、H8/38602F
- 2.3 以下24品種のデバイスをE8エミュレータ経由で書込みできるように致しました。
- M16Cファミリ R8C/Tinyシリーズ:
R8C/10グループ:R5F21102、R5F21103、R5F21104
R8C/11グループ:R5F21112、R5F21113、R5F21114
R8C/12グループ:R5F21122、R5F21123、R5F21124
R8C/13グループ:R5F21132、R5F21133、R5F21134
R8C/14グループ:R5F21142、R5F21143、R5F21144
R8C/15グループ:R5F21152、R5F21153、R5F21154
R8C/16グループ:R5F21162、R5F21163、R5F21164
R8C/17グループ:R5F21172、R5F21173、R5F21174
- 2.4 機能の追加
- 起動から書込みまで簡単に行なうことができるbasicモードをサポートしました。
- リビジョンアップ方法
フラッシュ開発ツールキット リリース情報
より、fdt_3_3.exeをダウンロード後、fdt3_3をダブルクリックすることによりリビジョンアップが可能です。
V.3.03.00が、新規にインストールされます。
V.3.03.00 のマニュアルは、
F-ZTATオンボード書込みツール ドキュメントダウンロードからダウンロードすることが可能です。
【E8経由で使う場合の注意事項】
E8経由で、R8C/10~R8C/13グループMCUにフラッシュ開発ツールキットを使用して書き込む場合は、
E8 V.1.02 Release 01と組み合わせる必要があります。
必ず E8 V.1.02 Release 01へのアップデートプログラムをダウンロードしてご使用ください。