RENESAS TOOL NEWS 2005年03月01日 : RSO-M3062PT3-RPD-E-050301D
M16C/60シリーズ PC4701用
エミュレーションポッドご使用上のお願い
|
M16C/60シリーズ エミュレータPC4701用エミュレーションポッドをM16C PC4701
エミュレータデバッガ と組み合わせて使用する場合の注意事項を連絡します。
- 該当製品
- M16C/62PおよびM16C/30Pグループ用
| |
M3062PT3-RPD-E |
|
| |
M3062PT3-RPD |
注意: シリアルNo.末尾がAの製品のみ
(TSおよびWS品からのバージョンアップ品) |
- M16C/62NおよびM16C/30Lグループ用
M3062NT3-RPD-E
- M16C/24グループM30245用
| |
M30245T3-RPD-E |
|
| |
M30245T-RPD |
注意: シリアルNo.末尾がMの製品のみ
(TS, WS, およびES品からのバージョンアップ品) |
- M16C/6Nグループ M16C/6N4, /6N5, /6NK, /6NL, /6NM, および/6NN用
M306NKT3-RPD-E
M306NKT3-RPD
- M16C/6NグループM16C/6N4 および/6N5用
M306N4T3-RPD-E
- M16C/6HグループM306H3用
M306H3T3-RPD-E
M306H3T3-RPD
- 内容
M16C PC4701エミュレータデバッガ(*1)に添付のファームウェアで、スタック として使用する領域のメモリマップ設定が"External"の場合に、 レジスタROおよび0000Ah番地のデータが不定値になる問題(*2)を改修しました。
そのため、該当製品とM16C PC4701エミュレータデバッガを組み合わせて ご使用になる場合、エミュレータ制御に必要なワークエリアが54バイトに増加しました。
M16C PC4701エミュレータデバッガ起動時のINITウィンドウのFarmware and Work Areaタブで指定するワークエリアの先頭アドレスから54バイトをエミュレータが使用しますので、ご注意ください。
また、エミュレーションポッドに付属するユーザーズマニュアルのワークエリア に関する記載は、32バイトから変更されていませんのでご注意ください。
なお、エミュレータデバッガM3T-PD30との組合せでは、従来通り必要なワークエリアは32バイトです。