ツールニュース
RENESAS TOOL NEWS 2005年03月01日 : RSO-TOOL-050301D
ルネサステクノロジ製の開発環境ソフトウェア製品をWindows XP Service Pack 2を用いて動作確認済みの製品についてご連絡します。
|
ルネサステクノロジ開発環境ソフトウェア製品 Windows XP Service Pack 2対応のお知らせ |
|---|
ルネサステクノロジ製の開発環境ソフトウェア製品をWindows XP Service Pack 2を用いて動作確認済みの製品についてご連絡します。
- 統合開発環境
(1) High-performance Embedded Workshop V.3.01.04.001以降
(エミュレータデバッガ機能を含む)(2) TM V.3.20 以降
- リアルタイムOS
(1) SuperHファミリ
SH-4, およびSH-4A用 HI7750/4 V1.1.00以降
SH-3, SH3-DSP, およびSH-4AL-DSP用 HI7700/4 V1.3.00以降
SH-1, SH-2, SH2-DSP, SH-2A, およびSH2A-FPU用 HI7000/4 V.2.00 Release 00以降(2) M32Rファミリ
M3T-MR32R/4 V.4.00 Release 00(3) H8SXファミリ
HI1000/4 V1.0.06以降(4) M16Cファミリ M32C/90, 32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ
M3T-MR308 V.1.20 Release 1以降(5) M16Cファミリ M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, および
R8C/Tinyシリーズ
M3T-MR30 V.3.30 Release 2以降(6) H8Sファミリ
HI2000/3 V.1.03 Release 00以降(7) 7700ファミリ 79xxシリーズ
M3T-MR79 V.2.20 Release 1以降(8) 7700ファミリ 77xxシリーズ
M3T-MR7700 V.3.10 Release 3以降
- C/C++コンパイラパッケージ(シミュレータデバッガを含む)
(1) SuperH RISC engineファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00以降(2) H8SX, H8S, およびH8ファミリ
C/C++コンパイラパッケージ V.6.00 Release 03以降
- Cコンパイラパッケージ(シミュレータデバッガを含む)
(1) M32Rファミリ
M3T-CC32R V.3.00 Release 1以降(2) M16Cファミリ M32C/90, M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ
M3T-NC308WA V.3.10 Release 3以降 (アセンブラのバージョンはV.3.10 Release 2以降)(3) M16Cファミリ M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, および
R8C/Tinyシリーズ
M3T-NC30WA V.5.00 Release 1以降 (アセンブラのバージョンはV.4.10 Release 1以降)(4) 7700ファミリ 79xxシリーズ
M3T-NC79WA V.4.10 Release 1以降 (アセンブラのバージョンはV.4.10 Release 1以降)(5) 7700ファミリ 77xxシリーズ
M3T-NC77WA V.5.20 Release 4以降(6) 740ファミリ
M3T-ICC740 V.1.00 Release 1以降 (IAR Systems社製ツール版)
- アセンブラパッケージ(シミュレータデバッガを含む)
(1) 7700ファミリ 77xxシリーズ
M3T-RASM77 V.5.10 Release 1以降(2) 740ファミリ
M3T-SRA74 V.4.10 Release 1以降
- エミュレータデバッガ
(1) SuperH RISC engine, H8SXファミリ, およびAEシリーズ
E6000Hエミュレータソフトウェア High-performance Embedded Workshop対応版以降
※ただしモニタ設定時に注意事項があります。詳細は2005年4月16日発行のツールニュースをご参照ください。(2) SuperH RISC engine, H8SX, およびH8Sファミリ
E10A-USBエミュレータソフトウェア V.1.10 Release 00以降
※ただしモニタ設定時に注意事項があります。詳細は2005年4月16日発行のツールニュースをご参照ください。(3) SuperH RISC engine, H8SX, およびH8Sファミリ
E10Aエミュレータソフトウェア High-performance Embedded Workshop対応版以降(4) SuperH RISC engine, H8Sファミリ, H8/300H, H8300L, およびAEシリーズ
E6000エミュレータソフトウェア High-performance Embedded Workshop対応版以降
※ただしモニタ設定時に注意事項があります。詳細は2005年4月16日発行のツールニュースをご参照ください。(5) SuperH RISC engineファミリ
E200Fエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00以降
※ただしモニタ設定時に注意事項があります。詳細は2005年4月16日発行のツールニュースをご参照ください。(6) M32Rファミリ
M3T-PD32R V.4.10 Release 1以降
M3T-PD32RM V.2.10 Release 1以降(7) M16Cファミリ M32C/90, M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ
M3T-PD308F V.3.20 Release 1以降
M3T-PD308 V.5.20 Release 1以降(8) M16Cファミリ M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, および
R8C/Tinyシリーズ
M3T-PD30F V.2.20 Release 1以降
M3T-PD30 V.8.20 Release 1以降
M16C R8C デバッガパッケージ V.1.00 Release 00以降(9) R8C/Tiny, H8/300H, およびH8/300Lシリーズ
E7エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 00以降(10) H8/300Hシリーズ
E10Tエミュレータソフトウェア High-performance Embedded Workshop対応版以降(11) H8/300H Tinyシリーズ
E10T-USBエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 01以降(12) R8C/Tinyシリーズ
E8エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00以降(13) 7700ファミリ 79xxシリーズ
M3T-PD79 V.4.10 Release 1以降(14) 7700ファミリ 77xxシリーズ
M3T-PD77 V.4.10 Release 1以降(15) 740ファミリ
M3T-PD38 V.5.10 Release 2以降(16) 720ファミリ 4500シリーズ
M3T-PD45 V.1.31 Release 2以降
M3T-PD45M V.1.10 Release 1以降(17) 720ファミリ 720シリーズ
M3T-PD72M V.1.00 Release 1以降
- マスクファイル変換ユーティリィティ
M32R, M16C, 7700, 740, および720ファミリ
MM V.3.00 Release 2以降
- ソース移植用補助ツール
SuperH RISC engine, H8Sファミリ H8/300Hシリーズ, M32R, およびM16Cファミリ
Translation Helper V.1.0.00以降
- MISRA Cルールチェッカ
SuperH RISC engine (*), M32R, およびM16Cファミリ
SQMlint V.1.00 Release 1以降
* SuperH RISC engine family をサポートしているSQMlintはV.1.01 Release 00以降です。
- フラッシュ開発ツールキット
Flash Development Toolkit V.3.3以降
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ