RENESAS TOOL NEWS 2005年03月16日 : RSO-E10A-050316D
SuperH RISC engineファミリ用エミュレータ E10Aの使用上の注意事項を連絡します。
(本内容は後日テクニカルアップデートでもご案内いたします。)
- 該当製品
| 製品名: |
SuperH RISC engineファミリ用 E10A
|
| 型名: |
| HS7760KCM01H | HS7760KCM02H | HS7760KCI01H | HS7760KCI02H |
| HS7750KCM01H | HS7750KCI01H | | |
| HS7750RKCM01H | HS7750RKCI01H | | |
| HS7751KCM01H | HS7751KCM02H | HS7751KCI01H | HS7751KCI02H |
| HS7751RKCM01H | HS7751RKCM02H | HS7751RKCI01H | HS7051RKCI02H |
| HS7729KCM01H | HS7729KCM02H | HS7729KCI01H | HS7729KCI02H |
| HS7729RKCM01H | HS7729RKCM02H | HS7729RKCI01H | HS7729RKCI02H |
| HS7727KCM01H | HS7727KCM02H | HS7727KCI01H | HS7727KCI02H |
| HS7710KCM01H | HS7710KCM02H | HS7710KCI01H | HS7710KCI02H |
| HS7706KCM01H | HS7706KCM02H | HS7706KCI01H | HS7706KCI02H |
| HS7705KCM01H | HS7705KCM02H | HS7705KCI01H | HS7705KCI02H |
| HS7660KCM01H | HS7660KCM02H | HS7660KCI01H | HS7660KCI02H |
| HS7630KCM01H | HS7630KCM02H | HS7630KCI01H | HS7630KCI02H |
| HS7641KCM01H | HS7641KCM02H | HS7641KCI01H | HS7641KCI02H |
| HS7622KCM01H | HS7622KCM02H | HS7622KCI01H | HS7622KCI02H |
| HS7612KCM01H | HS7612KCI01H | | |
| HS7615KCM01H | HS7615KCI01H | | |
| HS7616KCM01H | HS7616KCI01H | | |
| HS7618KCM01H | HS7618KCI01H | | |
| HS7047KCM01H | HS7047KCM02H | HS7047KCI01H | HS7047KCI02H |
| HS7144KCM01H | HS7144KCM02H | HS7144KCI01H | HS7144KCI02H |
| HS0760KCM01H | HS0760KCM02H | HS0760KCI01H | HS0760KCI02H |
| HS0775KCM01H | HS0775KCM02H | HS0775KCI01H | HS0775KCI02H |
| HS7290KCM01H | HS7290KCM02H | HS7290KCI01H | HS7290KCI02H |
| HS7294KCM01H | HS7294KCM02H | HS7294KCI01H | HS7294KCI02H |
| HS7300KCM01H | HS7300KCM02H | HS7300KCI01H | HS7300KCI02H |
|
- 内容
PCとのインターフェイスがPCMCIAまたはPCIタイプのE10AエミュレータをPCに装着し、PCの電源がオンの状態で電源投入前のユーザーシステムに接続した場合、E10Aエミュレータからのリーク電流により、ユーザーシステムの電源電圧が、1.2Vから1.4V程上がってしまうことがあります。
マイコンの劣化、破壊の可能性はありませんが、パワーオンリセットが効かなくなる可能性があります。
- 回避策
E10Aエミュレータからの出力端子(TMS,TRST)にダイオードを挿入する事で、リーク電流による電源電圧上昇を0.2Vにまで抑えることができます。
ダイオードの種類(型名)と挿入方向は、下記を参照してください。
注)ダイオードを挿入する対策による効果は回路によって異なります。ここに記載した内容は参考例です。
ダイオードの種類(型名)と挿入方向
本内容はFAQにも掲載しております。