RENESAS TOOL NEWS 2005年04月01日 : RSO-M34509T2-CPE-050401D
4508および4509グループ用
コンパクトエミュレータM34509T2-CPE
発売のお知らせ
|
720ファミリ4500シリーズ4508および4509グループMCU用コンパクトエミュレータM34509T2-CPEを発売しました。
- 製品の特長
M34509T2-CPEは、リアルタイムトレース機能付き小型エミュレータで以下の特徴があります。
| (1) | デバッグ機能の充実 |
| (2) | リアルタイムトレース機能搭載 |
| (3) | コンパクト設計 (エミュレータ本体サイズ= W:120mm×D:85mm×H:30mm) |
| (4) | 低価格 |
| (5) | プログラミングおよびデバッグ用ソフトウェアツールを同梱 |
| (6) | ホストPCとのインターフェイスにUSB1.1(フルスピード)をサポート
(USB2.0対応のホストマシンにも接続できます) |
- 製品パッケージ内容
| (1) | エミュレータ本体 M34509T2-CPE |
| (2) | エバリュエーションMCU M34509G4FP(M34509T2-CPEの基板上に装着済み) |
| (3) | USBインタフェースケーブル(1.8m) |
| (4) | 電源ケーブル(30cm、 電源は別途ご用意ください。) |
| (5) | 外部トレースケーブル |
| (6) | ピッチ変換基板 M34501T-PTC |
| (7) | 26芯-標準ピッチケーブル |
| (8) | 発振回路基板
・ メインクロック6MHz用: OSC-2(M34509T2-CPE上に装着済み)
・ メインクロック用: OSC-2 |
| (9) | エミュレータデバッガ M3T-PD45M(コンパクトエミュレータ専用)
アブソリュートアセンブラ ASM45同梱 |
| (10) | ユーザーズマニュアル(PDF) |
仕様の詳細は、データシートを参照してください。
- 発注型名と仕様明細
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品型名 |
発注型名 |
仕様明細 |
| M34509T2-CPE |
M34509T2-CPE |
指定不要 |
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。