RENESAS TOOL NEWS 2005年04月16日 : RSO-HEW_1-050416D
High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
-- Windows NT環境におけるオートアップデート
機能の使用について -- |
統合開発環境High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。
- Windows NT環境においてオートアップデート機能を使用する場合の注意事項
- 該当製品
以下の製品に含まれるHigh-performance Embedded Workshop V.4.00.00(オートアップデート機能付き)が該当します。
| (1) |
M32C/90, M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC308WA V.5.20 Release 02
|
| (2) |
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, およびR8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
|
| (3) |
SuperH RISC engineファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 02
|
| (4) |
H8SX, H8SおよびH8ファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ V.6.01 Release 00 |
オートアップデート機能については2005年3月1日付け RENESAS TOOL NEWS "統合開発環境High-performance Embedded Workshopでのオートアップデート機能サポートのお知らせ"をご参照ください。
- 内容
ホストOSがWindows NTであるPCでは、High-performance Embedded Workshop V.4.00.00に付属しているオートアップデート機能を使用できません。
オートアップデートが起動する際、アプリケーションエラーが発生したというメッセージが出力されるので、メッセージボックス上のOKボタンをクリックしてオートアップデートを終了させてください。
- 恒久対策
本内容は4月上旬にリリースされた統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.01 に付属しているオートアップデータでは改修されています。
High-performance Embedded Workshop V.4.00.01へのアップデートプログラムはこちらからダウンロード可能です。