RENESAS TOOL NEWS 2005年06月01日 : RSO-HEW-050601D
統合開発環境
High-performance Embedded Workshop V.4
ご使用上のお願い |
統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4の使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
High-performance Embedded Workshop (*) V.4.00.00および V.4.00.01
* High-performance Embedded Workshopと連携するコンパイラなどのソフトウェア製品にバンドルされています。
High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニュー「ヘルプ」から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」コマンドを選択すると確認できます。
- 内容
AutoUpdateウィザード(該当製品のオートアップデート機能)で、ソフトウェア製品のアップデートプログラムのダウンロードを途中でキャンセルした場合、
AutoUpdateウィザードで再度、同じアップデートプログラムのアップデートを実行すると、「アップデート実行」画面で以下のエラーが出力され、
正常にアップデートできない場合があります。
表示されるエラー:
「%1は有効なWin32アプリケーションではありません」
または、
「プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です」
- 発生条件
以下のいずれかの製品と該当製品を組み合わせて使用する場合に問題が発生します。
- M32C/90, M32C/80, M16C/80およびM16C/70シリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC308WA V.5.20 Release 02
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/TinyおよびR8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
- SuperH RISC engineファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 02
- H8SX, H8SおよびH8ファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ V.6.01 Release 00
- M16C/60, /30, /20, /10, /Tiny, およびR8C/Tinyシリーズ用
M16C R8Cデバッガパッケージ V.1.00 Release 00
- SuperH RISC engine、H8S およびH8SXファミリ用
E10A-USBエミュレータソフトウェアV.2.00 Release 00
- 対応策
アップデートプログラムをダウンロード中にキャンセルしないでください。
エラーが発生し、アップデートができない場合は、AutoUpdateウィザードを使用しないで、オンラインアップデートサイトからアップデートプログラムをダウンロードして、アップデートしてください。
- 解決策
次期バージョンで改修する予定です。