RENESAS TOOL NEWS 2005年10月06日 : RSO-M3T-SRA74-051006D
アセンブラパッケージ M3T-SRA74 V.4.10 Release 02
へのリビジョンアップのお知らせ |
740ファミリ用アセンブラパッケージM3T-SRA74をV.4.10 Release 1CからV.4.10 Release 02にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
| 1.1 |
|
統合開発環境High-performance Embedded Workshopをサポートしました。
M3T-SRA74をインストールすると、High-performance Embedded Workshopも同時にインストールされます。
|
| 1.2 |
|
統合開発環境High-performance Embedded Workshopに740用シミュレータデバッガを組み込みました。
本シミュレータはシミュレータデバッガM3T-PD38SIM相当の機能を持ちます。
本シミュレータ機能を使用することにより、
High-performance Embedded Workshop下でコーディング、ビルド、
シミュレーション、およびデバッグの作業がシームレスに実行できます。
エディタ、アセンブラ、シミュレータデバッガ、 およびエミュレータデバッガを個々に起動する必要はありません。
本シミュレータの詳細はデータシートをご参照ください。
注1:シミュレータ機能が統合開発環境に組み込まれたことにより、740ファミリ用シミュレータデバッガM3T-PD38SIMの同梱を中止します。
注2:CB38SIM(Custom Builder)で作成したコマンドおよびウィンドウはHigh-performance Embedded Workshop下では動作しません。
|
| 1.3 |
|
機械語ファイルコンバータ hextos2.exe を追加しました。
hextos2.exeは、リンカlink74で作成したインテルHEXフォーマットの機械語ファイルから、
モトローラSフォーマットの機械語ファイルを作成するツールです。
|
| 1.4 |
|
無償評価版の提供を開始しました。
無償評価版は、製品版と同等の機能を持っています。
技術サポートはありません。
無償評価版はダウンロードページからダウンロードできます。
|
- リビジョンアップと購入方法
| 2.1 |
|
リビジョンアップ
無償でオンラインリビジョンアップできます。
以下のダウンロードページからダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルを実行してください。
- 日本語版
- 英語版
|
| 2.2 |
|
新規購入
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
| 製品名 |
M3T-SRA74 |
| バージョン番号 |
V.4.10 |
| リリース番号 |
Release 02 |
| 製品の使用環境 |
Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 2000、またはWindows NT 4.0 |
|