RENESAS TOOL NEWS 2005年11月01日 : RSO-M3T-ICC740-051101D
740ファミリ用Cコンパイラパッケージ M3T-ICC740
V.1.01 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ |
740ファミリ用Cコンパイラパッケージ M3T-ICC740 を V.1.01 Release 00 から V.1.01 Release 01にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
| 1.1 |
|
統合開発環境High-performance Embedded Workshopをサポートしました。
M3T-ICC740をインストールすると、High-performance Embedded Workshopも 同時にインストールされます。
|
| 1.2 |
|
統合開発環境High-performance Embedded Workshopに740用シミュレータデバッガ を組み込みました。
本シミュレータはシミュレータデバッガM3T-PD38SIM相当の機能を持ちます。 本シミュレータ機能を使用することにより、 High-performance Embedded Workshop下でコーディング、ビルド、 シミュレーション、およびデバッグの 作業がシームレスに実行できます。 エディタ、コンパイラ、シミュレータ デバッガ、 およびエミュレータデバッガを個々に起動する必要はありません。 本シミュレータの詳細はデータシートをご参照ください。
|
| 注1: |
|
シミュレータ機能が統合開発環境に組み込まれたことにより、740ファミリ用 シミュレータデバッガM3T-PD38SIMの同梱を中止します。 |
| 注2: |
|
CB38SIM(Custom Builder)で作成したコマンドおよびウィンドウは High-performance Embedded Workshop下では動作しません。 |
- リビジョンアップと購入方法
| 2.1 |
|
リビジョンアップ
無償でオンラインリビジョンアップできます。
以下のダウンロードサイトからアップデートファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルを実行してください。
日本語版
英語版
|
| 2.2 |
|
新規購入
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店まで ご連絡ください。
| 製品名 |
M3T-ICC740 |
| バージョン番号 |
V.1.01 |
| リリース番号 |
Release 01 |
| 製品の使用環境 |
Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 2000、Windows NT 4.0 |
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。 |