RENESAS TOOL NEWS 2005年12月01日 : RSO-E10A-USB_2-051201D
E10A-USB、E10A、E200FおよびE10Tエミュレータ用
エミュレータソフトウェアご使用上のお願い |
E10A-USB、E10A、E200FおよびE10T用エミュレータソフトウェア(統合開発環境 High-performance Embedded Workshop版)の使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
| (1) |
|
E10A-USBエミュレータ HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H用 エミュレータソフトウェア
対象マイコン: SuperH RISC engineファミリ(SH-Mobileシリーズを除く) |
| (2) |
|
E10Aエミュレータ HSxxxxKCM01H、HSxxxxKCM02H、HSxxxxKCI01HおよびHSxxxxKCI02H用 エミュレータソフトウェア
対象マイコン: SuperH RISC engineファミリおよびH8Sファミリ |
| (3) |
|
E200Fエミュレータ R0E0200F0EMU00用 エミュレータソフトウェア
対象マイコン: SuperH RISC engineファミリ SH7780シリーズおよび SH-Mobileシリーズ |
| (4) |
|
E10Tエミュレータ HS3048BTCM01HおよびHS3048BTCI01H用 エミュレータソフトウェア
対象マイコン: H8/300Hファミリ |
注: High-performance Embedded Workshop版のみ該当します。
- 内容
該当製品とHigh-performance Embedded Workshopを使用してプロジェクトを作成し、
そのプロジェクトに登録されているCソースファイルをビルド すると以下のコンパイルエラーが発生する場合があります。
C3305 (F) Invalid command parameter
- 発生条件
以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
|
プロジェクトを作成する際、High-performance Embedded Workshop のプロジェクトジェネレータ*の
「新規プロジェクト-7/9-デバッガ」 ダイアログボックスでエミュレータのチェックボックスをチェックしている。 |
| (2) |
|
(1)で自動生成されたコンフィグレーション名をプロジェクト名として使用している。 |
| (3) |
|
(2)のプロジェクトに登録されているCソースファイルをビルドしている。 |
* 新規ワークスペース作成のためのウィザード
- 回避策
High-performance Embedded Workshop のプロジェクトジェネレータの「新規プロジェクト-8/9-デバッガオプション」
ダイアログボックスで コンフィグレーション名から丸括弧を削除してください。
例
自動生成されたコンフィグレーション名:Debug_SH-3(Core)_E10A-USB_SYSTEMを、Debug_SH-3Core_E10A-USB_SYSTEM に変更する。
- 恒久対策
丸括弧がないコンフィグレーション名を生成するよう、 High-performance Embedded Workshop V.4.01で改修する予定です。
High-performance Embedded Workshop V.4.01を該当製品に同梱します。
また、High-performance Embedded Workshopのオンラインリビジョンアップを 実施します。