MESC TOOL NEWS: MESCT-M31000T-FRW-971016
M16/10シリーズ用フラッシュライタシステムM31000T-FRW
発売のお知らせ
|
M16/10シリーズ用フラッシュEPROMライタM31000T-FRWを発売致しましたのでご案内致します。
- 製品概要
M31000T-FRWは、三菱32ビットシングルチップマイクロコンピュータM16/10シリーズ専用のシリアル書き込み方式フラッシュメモリ書き込み装置です。M16/10シリーズでフラッシュメモリ内蔵版が展開されているM16/12S(128Kbyte) およびM16/13*グループが対象となります。
* M16/13(288Kbyte) に関しては、1997年11月下旬に対応予定です。
- 製品構成
製品構成は以下の通りです。
| M31000T-FRW | フラッシュライタ本体 |
| ターゲットケーブルA | 両端コネクタ付きターゲット接続ケーブル |
| ターゲットケーブルB | 片端コネクタ付きターゲット接続ケーブル |
| シリアルケーブル | 9ピンメス - 9ピンメス形状 |
| MF3513-LCDAT01 | 512Kバイト SRAMカード |
| FC16 | コントロールモニタプログラム |
| ESA1720A | ACアダプタ AC100[V]入力 DC17.5[V]出力 |
| 取扱説明書 |
| ユーザ登録FAX |
- M31000T-FRWシステム構成図
- 製品仕様
- 4.1 書き込み方法
- M31000T-FRWは、MCUをターゲットシステムに搭載した状態でデータの読み出し/書き込みができます。また、別売の書き込みユニット(以下) を併用するとMCU単体でのデータの読み出し/書き込みも可能です。
- (1) M1612S-QFP-UNT (M16/12S用)
- (2) M1612S-CSP-UNT (M16/12S CSP用)
- (3) M1613-QFP-UNT (M16/13用)
- (4) M1613-CSP-UNT (M16/13 CSP用)
- 4.2 ハードウェア仕様一覧
| 対応MCU | M16/12SおよびM16/13のフラッシュEPROM内蔵MCU |
| 書き込み方式 | シリアルインタフェース方式 |
| インタフェース | RS-232Cシリアルインタフェース |
| ボーレート | 4800~115200bps |
| 対応ホストマシン | IBM PC/AT互換機 |
| 対応OS | Windows 95日本語版 |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 37VA以下 |
| 外形寸法 | 横幅160mm×奥行き220mm×高さ31mm |
| 重量 | 約1.1kg |
- 発注方法
発注形名:MSCH-TOOL-H-AD、
仕様明細:M31000T-FRWにてご発注くださるようお願いいたします。
製品の価格、納期につきましては、ルネサスの営業までお問い合わせください