MESC TOOL NEWS:
MESCT-TW32R-980616D
|
TW32R V.1.00 Release 1発売のお知らせ
|
この度、M32Rファミリ用クロスツールキット(GNU版) TW32R V.1.00 Release 1を発売いたしましたので、ご案内致します。
製品概要
TW32R V.1.00 Release 1(以後、TW32Rと略す)は、三菱32ビットマイクロコンピュータM32Rファミリ用のクロスツールキットです。M32Rファミリ用GNU-Cコンパイラに三菱標準ライブラリと三菱統合化開発環境を追加パッケージしたもので、C言語、アセンブリ言語を使用した組み込み用途のプログラミング環境を提供します。
特 長
TW32Rは、以下の特長を有します。
- GNU-Cコンパイラを使用可能
M32Rファミリ用のGNU-Cコンパイラを操作形態や豊富な機能をそのままに同梱しています。GNU-Cコンパイラは、GNUプロジェクトにより開発されているCコンパイラであり、GNU General Public License(GNU一般公有使用許諾)の範囲でご利用いただくことができます。
- 簡単インストール
専用インストーラに必要な情報を入力するだけで、簡単にコンポーネントのインストールと環境設定が行えます。
- 組み込み用ライブラリ付属
三菱製C標準ライブラリと数値計算ライブラリを提供します。これらライブラリを使用にすることにより、GNUライブラリにあるソースコード開示などの制約を受けることなく、安心して組み込み用制御システムのプログラム開発にご利用いただけます。また、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics)に準拠した浮動小数点演算もサポートしています。
- TM(統合化開発環境)のサポート
TMはGUIによりGNU-Cやその他のクロスツールの制御を行い、プログラム開発環境におけるコンパイルからデバッグまでの作業を支援します。
- システムコール関数のサンプル付属
エミュレータデバッガDB32RおよびシミュレータデバッガDB32RSIMに対応した標準ライブラリ用のシステムコールライブラリ関数(低水準関数)のサンプルが付属しています。
対応デバッガ
| デバッガ名 | 対応バージョン |
| DB32R(エミュレータデバッガ) | V.1.30 Release 1 以降 |
| DB32RSIM(シミュレータデバッガ) |
使用可能ホストコンピュータ
| ホストコンピュータ | OS |
| IBM PC/AT互換機 | 日本語Windows 95 |
発注方法
発注に関しては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
| 形 名 | 仕様明細 | 仕 様 |
| MSCH-TOOL-S-CC | TW32R-W95J | IBM PC/AT互換機
日本語版 Windows 95 対応 |