MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD45-981016D
PD45 V.1.20 Release 2
バージョンアップのお知らせ
|
この度、4500シリーズ用エミュレータデバッガPD45をV.1.20 Release 2へバージョンアップしましたので、ご案内いたします。
内 容
PD45 V.1.20 Release 2は、三菱4ビットマイクロコンピュータ4500シリーズ用エミュレータPC4504を制御するソフトウェアです。
PD45 V.1.20 Release 1またはRelease 1Aから変更した機能は、次のとおりです。
- 新MCUのサポート
新MCUである以下のMCUに対応致しました。
M34512 M2/M4
バージョンアップについて
- PD45 V.1.10 Release 1、V.1.20 Release 1、V.1.20 Release 1Aをお持ちのお客様
オンラインバージョンアップサイトからPD45 V.1.20 Release 2を 無償ダウンロード できます。
CD-Rでのバージョンアップをご希望のお客様は、有償とさせていただきます。
- PD45 V.1.00 Release 1及びWDB45,RTT45をお持ちのお客様
PD45 V.1.20 Release 2へのバージョンアップを受け付けております(有償)。
バージョンアップに関しては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
発注形名と仕様明細
- 発注形名
M-PD45
- 仕様明細
W95J: PD45 W95J版(日本語)の新規購入
W95E: PD45 W95E版(英語)の新規購入
W95J-VUP: 旧バージョンのPD45及びWDB45/RTT45から最新のPD45 W95J版へのバージョンアップ
W95E-VUP: 旧バージョンのPD45及びWDB45/RTT45から最新のPD45 W95E版へのバージョンアップ
- 補足
日本語Windows 3.1上でご使用になる場合は仕様明細W95J、英語Windows 3.1上でご使用になる場合は仕様明細W95Eで発注してください。それぞれの出荷ディスクにWindows 3.1対応のPD45が含まれています。