|
1. High-performance Embedded Workshop (Windows®版のみ)
1.1 ファイル再読み込み
エディタウインドウで開いているファイルを外部エディタで編集、保存して更新した場合、ファイル再読み込みが行われない不具合を対策しました。(本不具合は、Ver.
3.0.02のみ発生します。)
1.2 メモリメニューの検索機能不正
メニューからメモリ(M)->検索(S)...を選択してメモリ検索した場合、何も記載がない空のメモリウィンドウが表示される不具合を対策しました。
1.3 Symbol Loadコマンド
環境により、Symbol Loadコマンドに必要なファイルがインストールされず、コマンドを実行しても動作しないという不具合を対策しました。
1.4 プロジェクトジェネレータ生成データの追加、修正
以下のCPUのプロジェクト生成を追加しました。
SH7641、SH7760
以下のCPUのI/O定義ファイル(iodefine.h)を修正しました。
SH7047、SH7052F、SH7053F、SH7054F、SH7055F
以下のCPUのベクタ定義ファイル(intprg.src、vecttbl.src、vect.inc)を修正しました。
SH7290、SH7294
2. SuperH RISC engineシミュレータ・デバッガ(Windows®版のみ)
2.1 SH4AL-DSP/SH-4Aシミュレータのデバッギングエクステンション ツールトレース機能サポート
SH-4AシミュレータおよびSH4AL-DSPシミュレータをデバッギングエクステンション V1.0と一緒に使用した場合に、デバッギングエクステンション
V1.0のツールトレース機能が正常に動作しない場合がある不具合を対策しました。
3. コンパイラ
3.1 オプションダイアログの変更(Windows®版のみ)
以下の4つのオプションのHigh-performance Embedded WorkshopダイアログメニューをCPUタブからコンパイラタブへ変更しました。
fixed_const その他[その他のオプション :][浮動小数点→固定小数点変換]
fixed_max その他[その他のオプション :][1.0→_ _fixed型最大値変換]
fixed_noround その他[その他のオプション :][_ _fixed型乗算結果の型変換省略]
repeat その他[その他のオプション :][DSP拡張リピートループ]
3.2 ビットフィールドメンバ比較不正
RENESAS TECHNICAL UPDATE TN-CSX-061A/JAを参照してください。
4. 最適化リンケージエディタ
4.1 セクションのオーバーレイ配置指定時の不要なエラーメッセージ出力
初期値なしデータセクションをオーバーレイ配置した際、出力形式にbinary/HEX/S-typeを指定すると不要なエラーメッセージ(L2022)が出力される問題点を対策しました。
5. 標準ライブラリ構築ツール
5.1 ライブラリ構築時のエラー
ライブラリ構築時にfixed_const、fixed_max、fixed_noroundオプションを指定した場合、エラーになる問題を対策しました。
|