Everything
2.19.4.2 アクセス系イベントを編集する

設定したアクセス系イベントのアドレス条件,データ条件,およびパス・カウント条件【シミュレータ】を編集します。

編集は,イベント パネルにおいて,編集したいアクセス系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする詳細 ダイアログ(アクセス・イベント)ポイント・トレース詳細設定 ダイアログで行います。

イベント パネル上の次のイベントが対象となります。

-

ハードウエア・ブレーク・イベント(アクセス系)

-

トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了のアクセス系イベント

-

ポイント・トレース・イベントの詳細情報内におけるアクセス系イベント

-

パフォーマンス計測イベントの詳細情報内における開始/終了のアクセス系イベント

 

2.11.5.1 ブレーク・イベント(アクセス系)を設定する2.14.3.1 トレース・イベントを設定する2.14.4.1 ポイント・トレース・イベントを設定する 2.16.1.1 パフォーマンス計測イベントを設定するにて設定したアクセス系イベントにおける,アドレス条件,データ条件,およびパス・カウント条件の初期値は以下のとおりです。

表 2.25

アドレス条件の初期値

項目名

初期値

ハードウエア・ブレーク

トレース,

ポイント・トレース,

パフォーマンス計測

比較条件

【Full-spec emulator】【E1】【E20】

RH850G3M,RH850G3K,RH850G3MH,RH850G3KH:

 アドレス一致(==)

RH850G4MH, RH850G4KH:

 比較データ指定時:

  アドレス範囲内 (<=Addresses<=)

 比較データ未指定時:

  アドレス一致(==)

GTM:

 アドレス範囲内(<=Addresses<=)

【シミュレータ】

 アドレス一致(==)

【Full-spec emulator】【E1】【E20】

 アドレス範囲内 (<=Addresses<=)

【シミュレータ】

 アドレス一致(==)

アドレス

イベント設定時のアドレス

開始アドレス

イベント設定時のアドレス

終了アドレス

イベント設定時のアドレス

アドレス・マスクを使用する

いいえ

マスク値

0xFFFFFFFF

表 2.26

データ条件の初期値

項目名

初期値

アクセス種別

イベント設定時のアクセス種別

アクセス・サイズ

設定した変数,またはI/Oレジスタのサイズ

比較条件

比較データ指定時:データ一致(==)

比較データ未指定時:指定無し

比較データ

イベント設定時の比較データ

下限データ【シミュレータ】

イベント設定時の比較データ

上限データ【シミュレータ】

イベント設定時の比較データ

データ・マスクを使用する

いいえ

マスク値

0xFFFFFFFF

表 2.27

パス・カウント条件の初期値

項目名

初期値

パス・カウント【シミュレータ】

1