![]()

1. 特徴
Renesas Starter Kit for RX610 (R0K556100S000BE)の特徴
●RX610(R5F56107VNFP)搭載
●入力クロック12.5MHz(発振子を搭載)
●LCDディスプレイモジュール(着脱可)
●ポテンションメータ:単回転タイプ,10KΩ
●E1エミュレータ
●マイコンの端子をコネクタに配置した高拡張性
●鉛(Pb)フリー対応品
Renesas Starter Kit for RX610 (R0K556100S000BE)のハードウエア仕様
|
CPU |
R5F56107VNFP |
|
入力クロック |
メインクロック:12.50MHz |
|
ポテンションメータ |
単回転タイプ,10kΩ |
|
LED |
電源用LED:LED緑×1 ブート用LED:LED橙×1 ユーザ用LED:LED緑×1、LED橙×1、LED赤×2 |
|
スイッチ |
リセットスイッチ×1 ユーザ/ブートスイッチ×1 ユーザスイッチ×2 |
|
DC電源コネクタ |
5V入力 |
|
E1コネクタ |
14ピンコネクタ |
|
RS232Cコネクタ |
9ピンD-sub |
|
LCDディスプレイコネクタ |
14ピンソケット |
|
マイコンピンヘッダ |
2.54mmピッチ, 30ピン x 2 (J1, J3), 20ピン x 2 (J2, J4) |
|
基板拡張インタフェース |
2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
|
BUSインタフェース オプション |
2.54mm ピッチ, 50ピン (JA3) |