アセンブラにデータ・セクションの開始を指示します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[セクション名]
|
.dseg
|
[再配置属性]
|
[; コメント]
|
[機能]
- | .dseg疑似命令は,アセンブラにデータ・セクションの開始を指示します。 |
- | .dseg疑似命令以降,再びセクション定義疑似命令が現れるまで,データ・セクションに属します。 |
[用途]
- | .dseg疑似命令で定義するデータ・セクションには,主に.ds疑似命令を記述します。 |
[詳細説明]
- | データ・セクションの開始アドレスは,.org疑似命令により指定できます。 |
- | 再配置属性とは,データ・セクションの配置アドレスの範囲を限定するものです。
次に,.dsegの再配置属性を示します。 |
|
|
|
|
|
|
SDATA
|
SDATA
|
初期値を持ち,gpと16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(SBSSセクションとあわせて最大64Kバイト)に配置します。
|
4
|
|
SBSS
|
SBSS
|
初期値を持たず,gpと16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(SDATAセクションとあわせて最大64Kバイト)に配置します。
|
4
|
|
SDATA23
|
SDATA23
|
初期値を持ち,gpと23ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(SBSS23セクションとあわせて最大8Mバイト)に配置します。
|
4
|
|
SBSS23
|
SBSS23
|
初期値を持たず,gpと23ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(SDATA23セクションとあわせて最大8MKバイト)に配置します。
|
4
|
|
TDATA
|
TDATA
|
初期値を持ち,epを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大256バイト)に配置します。注
|
4
|
|
TDATA4
|
TDATA4
|
初期値を持ち,epと4ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大16バイト)に配置します。
|
4
|
|
TBSS4
|
TBSS4
|
初期値を持たず,epと4ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大16バイト)に配置します。
|
4
|
|
TDATA5
|
TDATA5
|
初期値を持ち,epと5ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大32バイト)に配置します。
|
4
|
|
TBSS5
|
TBSS5
|
初期値を持たず,epと5ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大32バイト)に配置します。
|
4
|
|
TDATA7
|
TDATA7
|
初期値を持ち,epと7ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大128バイト)に配置します。
|
4
|
|
TBSS7
|
TBSS7
|
初期値を持たず,epと7ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大128バイト)に配置します。
|
4
|
|
TDATA8
|
TDATA8
|
初期値を持ち,epと8ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大256バイト)に配置します。
|
4
|
|
TBSS8
|
TBSS8
|
初期値を持たず,epと8ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(epからプラス方向に最大256バイト)に配置します。
|
4
|
|
EDATA
|
EDATA
|
初期値を持ち,epと16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(EBSSセクションとあわせて最大64Kバイト)に配置します。
|
4
|
|
EBSS
|
EBSS
|
初期値を持たず,epと16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(EDATAセクションとあわせて最大64Kバイト)に配置します。
|
4
|
|
EDATA23
|
EDATA23
|
初期値を持ち,epと23ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(EBSS23セクションとあわせて最大8Mバイト)に配置します。
|
4
|
|
EBSS23
|
EBSS23
|
初期値を持たず,epと23ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(EDATA23セクションとあわせて最大8Mバイト)に配置します。
|
4
|
|
ZDATA
|
ZDATA
|
初期値を持ち,r0 と16 ビットのディスプレースメントを用いて1 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からマイナス方向にZBSSセクションとあわせて最大32K バイト)に配置します。
|
4
|
|
ZBSS
|
ZBSS
|
初期値を持たず,r0 と16 ビットのディスプレースメントを用いて1 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からマイナス方向にZDATAセクションとあわせて最大32K バイト)に配置します。
|
4
|
|
ZDATA23
|
ZDATA23
|
初期値を持ち,r0 と23 ビットのディスプレースメントを用いて1 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からマイナス方向にZBSS23セクションとあわせて最大4M バイト)に配置します。
|
4
|
|
ZBSS23
|
ZBSS23
|
初期値を持たず,r0 と23 ビットのディスプレースメントを用いて1 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からマイナス方向にZDATA23セクションとあわせて最大4M バイト)に配置します。
|
4
|
|
DATA
|
DATA
|
初期値を持ち,r0 と2 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からマイナス方向にBSSセクションとあわせて最大4G バイト)に配置します。
|
4
|
|
BSS
|
BSS
|
初期値を持たず,r0 と2 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からマイナス方向にDATAセクションとあわせて最大4G バイト)に配置します。
|
4
|
注 | TDATA再配置属性のセクションを複数のソース・プログラムに定義した場合,リンク時にエラーになります。 |
- | 再配置属性に“BSS”の付くデータ・セクション中に機械語命令は記述できません。記述した場合はエラーとなります。 |
- | .dseg疑似命令のシンボル欄にセクション名を記述することにより,そのデータ・セクションにシンボル(名前)を付けることができます。セクション名が省略されたデータ・セクションには,アセンブラが自動的にデフォルトのセクション名を与えます。
次に,.dsegのデフォルト・セクション名を示します。 |
|
|
|
|
SDATA
|
.sdata
|
|
SBSS
|
.sbss
|
|
SDATA23
|
.sdata23
|
|
SBSS23
|
.sbss23
|
|
TDATA注
|
.tdata
|
|
TDATA4
|
.tdata4
|
|
TBSS4
|
.tbss4
|
|
TDATA5
|
.tdata5
|
|
TBSS5
|
.tbss5
|
|
TDATA7
|
.tdata7
|
|
TBSS7
|
.tbss7
|
|
TDATA8
|
.tdata8
|
|
TBSS8
|
.tbss8
|
|
EDATA
|
.edata
|
|
EBSS
|
.ebss
|
|
EDATA23
|
.edata23
|
|
EBSS23
|
.ebss23
|
|
ZDATA
|
.zdata
|
|
ZBSS
|
.zbss
|
|
ZDATA23
|
.zdata23
|
|
ZBSS23
|
.zbss23
|
|
DATA
|
.data
|
|
BSS
|
.bss
|
注 | TDATA再配置属性に指定可能なセクション名は,デフォルト・セクション名のみです。ただし,省略は可能です。 |
デフォルトのセクション名は上記の再配置属性を持つものとし,別の再配置属性を指定することはできません。
test .dseg data
.dw 0x1234
.dw 0x5678
|