2.5.2 応用的なダウンロード方法

ダウンロードの対象となるファイル,およびその際のダウンロード条件は変更することができます。

CS+では,次のファイル形式をダウンロードすることができます。

表 2.2

ダウンロード可能なファイル形式

ファイル形式

拡張子

備考

ロード・モジュール・フォーマット

abs

 

インテル・ヘキサ・フォーマット

-

標準(オフセットアドレス)

-

02(セグメントアドレスレコード)

-

04(拡張リニアアドレスコード)

hex

03(スタートセグメントアドレスレコード),05(スタートリニアアドレスレコード)は無視します。

モトローラSフォーマット

-

(S0, S1, S9-16ビット)

-

(S0, S2, S8-24ビット)

-

(S0, S3, S7-32ビット)

mot

 

バイナリ・データ・フォーマット

bin

 

 

ダウンロード・ファイルの変更,およびその際のダウンロード条件の設定は,次のダウンロード・ファイル ダイアログにより行います。

ダウンロード・ファイル ダイアログは,プロパティ パネル[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロードするファイル]プロパティを選択することで欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックするとオープンします。

図 2.80

ダウンロード・ファイル ダイアログのオープン

図 2.81

応用的なダウンロード方法(ダウンロード・ファイル ダイアログ)

 

ここでは,上記ダウンロード・ファイル ダイアログにおける,次の場合の設定方法を説明します。

 

2.5.2.1 ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する

2.5.2.2 ダウンロード・ファイル(*.hex/*.mot/*.bin)を追加する

2.5.2.3 複数のロード・モジュール・ファイルをダウンロードする

2.5.2.4 ヘキサ・フォーマット/モトローラSフォーマット/バイナリ・データ・フォーマットのファイルでソース・レベル・デバッグを行う

2.5.2.5 外部フラッシュ・メモリへダウンロードする【E1】【E20】