1.2 動作環境

ライセンスは・マネージャは,以下の環境で動作します。

-

ハードウェア

-

プロセッサ 1GHz以上

-

メイン・メモリ 最低1Gバイト(64ビット版Windowsは最低2Gバイト),2Gバイト以上推奨

-

ディスプレイ 1024×768以上の解像度,65536色以上

-

OS

-

Windows 7(32ビットおよび64ビット),Professional および Enterprise

-

Windows 8.1(32ビットおよび64ビット),Pro および Enterprise

-

Windows 10(32ビットおよび64ビット),Pro および Enterprise

-

ランタイムライブラリ

-

.NET Framework 4.5.2

-

開発環境

-

ノードロック・ライセンス(permanent)

-

CA850

-

CX

-

CA78K0

-

CA78K0R

-

CC-RL

-

CC-RX

-

CC-RH

-

ノードロック・ライセンス(annual)

-

CC-RL V1.01.00 以降

-

CC-RX V2.03.00 以降

-

CC-RH V1.02.00 以降

-

フローティング・ライセンス(permanentおよびannual)

-

CC-RL V1.01.00 以降

-

CC-RX V2.03.00 以降

-

CC-RH V1.02.00 以降

-

対応ライセンス

-

RL78,78K License Pack 1 (CA78K0R,CA78K0)

ノードロック・ライセンス (permanent)

-

V850 License Pack 1 (CA850,CX)

ノードロック・ライセンス (permanent)

-

RL78 License Pack 1 (CC-RL)以降

Standard版ノードロック・ライセンス (permanent)

Standard版ノードロック・ライセンス (annual)

Standard版フローティング・ライセンス (permanent)

Standard版フローティング・ライセンス (annual)

Professional版ノードロック・ライセンス (permanent)

Professional版ノードロック・ライセンス (annual)

Professional版フローティング・ライセンス (permanent)

Professional版フローティング・ライセンス (annual)

Upgrade版ノードロック・ライセンス (permanent)

-

RX License Pack 1 (CC-RX)

ノードロック・ライセンス (permanent)

-

RX License Pack 2 Professional (CC-RX)以降

Standard版ノードロック・ライセンス (permanent)

Standard版ノードロック・ライセンス (annual)

Standard版フローティング・ライセンス (permanent)

Standard版フローティング・ライセンス (annual)

Professional版ノードロック・ライセンス (permanent)

Professional版ノードロック・ライセンス (annual)

Professional版フローティング・ライセンス (permanent)

Professional版フローティング・ライセンス (annual)

Upgrade版ノードロック・ライセンス (permanent)

-

RH850 License Pack 1 (CC-RH)以降

Standard版ノードロック・ライセンス (permanent)

Standard版ノードロック・ライセンス (annual)

Standard版フローティング・ライセンス (permanent)

Standard版フローティング・ライセンス (annual)

Professional版ノードロック・ライセンス (permanent)

Professional版ノードロック・ライセンス (annual)

Professional版フローティング・ライセンス (permanent)

Professional版フローティング・ライセンス (annual)

Upgrade版ノードロック・ライセンス (permanent)

 

Upgrade版ノードロック・ライセンス(permanent)と,Standard版ノードロック・ライセンス(permanent)を

ライセンス・マネージャに登録することで,Professional版ノードロック・ライセンス(permanent)の機能を使用できます。

注意

Upgrade版ノードロック・ライセンス(permanent)は,Standard版フローティング・ライセンスや,Standard版ノードロック・ライセンス(annual)との組み合わせでは使用できません。