RTK50565N2S10000BEの仕様

 

 1. 特長

    Renesas Starter Kit for RX65N (RTK50565N2S10000BE)の特長

●RX65N (R5F565NEDDFC)搭載

●入力クロック24MHz(発振子を搭載)

●LCDディスプレイモジュール(着脱可)

●ポテンションメータ:単回転タイプ,10KΩ

●E2 Liteエミュレータ

マイコンの端子をコネクタに配置した高拡張性

(Pb)フリー対応品

 

    Renesas Starter Kit for RX65N (RTK50565N2S10000BE)のハードウエア仕様

CPU

R5F565NEDDFC

入力クロック

メインクロック:24MHz

ポテンションメータ

単回転タイプ,10kΩ

LED

5V電源用LED:LED緑×1

3.3V電源用LED:LED緑×1

ユーザ用LED:LED緑×1、LED橙×1、LED赤×2

Ethernetステータス用LED:LED緑×2、LED黄×1

スイッチ

リセットスイッチ×1

モード選択用スイッチ4極×1

ユーザスイッチ×3

DC電源コネクタ

5V入力

E1/E2 Liteコネクタ

14ピンコネクタ

RS232Cコネクタ

9ピンD-sub

LCDディスプレイコネクタ

14ピンソケット

マイコンピンヘッダ

2.54mmピッチ, 30ピン x 2 (J1, J3), 20ピン x 2 (J2, J4)

基板拡張インタフェース

2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2),

24ピン x 2 (JA5, JA6)

BUSインタフェース

オプション

2.54mm ピッチ, 50ピン (JA3)