2.5.2 応用的なダウンロード方法

ダウンロードの対象となるファイル,およびダウンロード条件は変更することができます。

CS+では,次のファイルをダウンロードすることができます。

表 2.1

ダウンロード可能なファイル形式

ダウンロード可能なファイル

拡張子

ファイル形式

ロード・モジュール・ファイル

.abs

ロード・モジュール・フォーマット

インテル・ヘキサ・ファイル

.hex

インテル・ヘキサ・フォーマット

モトローラ・Sタイプ・ファイル

.mot

モトローラ・Sタイプ・フォーマット

-

(S0, S1, S9-16ビット)

-

(S0, S2, S8-24ビット)

-

(S0, S3, S7-32ビット)

バイナリ・ファイル

.bin

バイナリ・フォーマット

 

ダウンロード・ファイルの変更,およびその際のダウンロード条件の設定は,次のダウンロード・ファイル ダイアログにより行います。

ダウンロード・ファイル ダイアログは,プロパティ パネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内[ダウンロードするファイル]プロパティを選択することで欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックするとオープンします。

図 2.68

ダウンロード・ファイル ダイアログのオープン

図 2.69

応用的なダウンロード方法(ダウンロード・ファイル ダイアログ)

 

ここでは,上記ダウンロード・ファイル ダイアログにおける,次の場合の設定方法を説明します。

なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,ダウンロード・ファイル ダイアログの項を参照してください。

 

2.5.2.1 ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する

2.5.2.2 ダウンロード・ファイル(*.hex/*.mot/*.bin)を追加する

2.5.2.3 ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う