![]()

1. 特長
Renesas Starter Kit for RX65N (RTK50565N2S10000BE)の特長
●RX65N (R5F565NEDDFC)搭載
●入力クロック24MHz(発振子を搭載)
●LCDディスプレイモジュール(着脱可)
●ポテンションメータ:単回転タイプ,10KΩ
●E2 Liteエミュレータ
●マイコンの端子をコネクタに配置した高拡張性
●鉛(Pb)フリー対応品
Renesas Starter Kit for RX65N (RTK50565N2S10000BE)のハードウエア仕様
|
CPU |
R5F565NEDDFC |
|
入力クロック |
メインクロック:24MHz |
|
ポテンションメータ |
単回転タイプ,10kΩ |
|
LED |
5V電源用LED:LED緑×1 3.3V電源用LED:LED緑×1 ユーザ用LED:LED緑×1、LED橙×1、LED赤×2 Ethernetステータス用LED:LED緑×2、LED黄×1 |
|
スイッチ |
リセットスイッチ×1 モード選択用スイッチ4極×1 ユーザスイッチ×3 |
|
DC電源コネクタ |
5V入力 |
|
E1/E2 Liteコネクタ |
14ピンコネクタ |
|
RS232Cコネクタ |
9ピンD-sub |
|
LCDディスプレイコネクタ |
14ピンソケット |
|
マイコンピンヘッダ |
2.54mmピッチ, 30ピン x 2 (J1, J3), 20ピン x 2 (J2, J4) |
|
基板拡張インタフェース |
2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |
|
BUSインタフェース オプション |
2.54mm ピッチ, 50ピン (JA3) |