CC-RHであらかじめ定義されるマクロ名を次に示します。
|
|
|
|
|
常に
|
__LINE__
|
その時点でのソース行の行番号(10進数)
|
|
常に
|
__FILE__
|
ソース・ファイルの名前(文字列定数)
|
|
常に
|
__DATE__注2
|
ソース・ファイルの翻訳日付(文字列定数)注3
|
|
常に
|
__TIME__注2
|
ソース・ファイルの翻訳時間(文字列定数)注4
|
|
-strict_std指定時
|
__STDC__
|
1
|
|
-lang=c99指定時
|
__STDC_HOSTED__
|
0
|
|
常に
|
__STDC_VERSION__
|
199409L(-lang=c99未指定時)
199901L(-lang=c99指定時)
|
|
-lang=c99指定時
|
__STDC_IEC_559__
|
1
|
|
常に
|
__RENESAS__
|
1
|
|
常に
|
__RENESAS_VERSION__
|
0xXXYYZZ00注5
|
|
常に
|
__CCRH__
|
1
|
|
__CCRH
|
1
|
|
常に
|
__RH850__
|
1
|
|
__RH850
|
1
|
|
常に
|
__v850e3v5__
|
1
|
|
__v850e3v5
|
1
|
|
-Xdbl_size=4 指定時
|
__DBL4
|
1
|
|
__DOUBLE_IS_32BITS__
|
1
|
|
-Xdbl_size=8 指定時
|
__DBL8
|
1
|
|
__DOUBLE_IS_64BITS__
|
1
|
|
-Xround=nearest 指定時
|
__RON
|
1
|
|
-Xround=zero 指定時
|
__ROZ
|
1
|
|
-Xbit_order=left指定時
|
__BITLEFT
|
1
|
|
-Xbit_order=right指定時
|
__BITRIGHT
|
1
|
|
-Xenum_type=auto指定時
|
__AUTO_ENUM
|
1
|
|
-Xfloat=fpu指定時
|
__FPU
|
1
|
|
常に
|
__CHAR_SIGNED__
|
1
|
|
-Xreg_mode=32指定時
|
__reg32__
|
1
|
|
-Xreg_mode=22指定時
|
__reg22__
|
1
|
|
-Xreg_mode=common指定時
|
__reg_common__
|
1
|
|
常に
|
_LIT
|
1
|
|
-Xmulti_level=level指定時
|
__MULTI_LEVEL__
|
levelで指定した値(10進数)
|
|
-pic指定時
|
__PIC
|
1
|
|
-pirod指定時
|
__PIROD
|
1
|
|
-pid指定時
|
__PID
|
1
|
注 1. | オプション指定の条件は,省略時解釈の場合も該当します。 |
注 2. | 翻訳日付または翻訳時刻を得られない場合はなく,__DATE__,__TIME__は常に定義を持ちます。 |
注 3. | “Mmm dd yyyy”の形式をもつ文字列定数。ここで,月の名前(Mmm)はC言語規格で規定されているasctime関数で生成されるもの(英字3文字の並びで最初の1文字のみ大文字)と同じもの。ddの最初の文字は値が10より小さい場合空白とします。 |
注 4. | asctime関数で生成される時間と同じような“hh : mm : ss”の型式をもつ文字列定数。 |
注 5. | バージョンがVXX.YY.ZZの場合,0xXXYYZZ00とします。
例)V1.02.03 → __RENESAS_VERSION__ = 0x01020300 |