本製品は,以下の環境において動作します。
プロセッサ : 1GHz以上(ハイパー・スレッディング,マルチコアCPUに対応)
メイン・メモリ : 1Gバイト以上(Windows 10,および64ビット版のWindowsは2Gバイト以上),推奨2Gバイト以上
ディスプレイ : 1024×768以上の解像度,65536色以上
インタフェース : USB2.0
- | Windows 8.1(32ビット版,64ビット版) |
- | Windows 10(32ビット版,64ビット版) |
- | Microsoft .NET Framework 4.5.2+言語パック |
- | Microsoft Visual C++ 2015 再頒布可能パッケージ Update 3 |
- | オンラインヘルプ : Internet Explorer,Chrome,Firefox(最新版を推奨)
オフラインヘルプ : Internet Explorer 11以上 |
- | Full-spec emulator【RH850】 |
- | E2エミュレータ【RH850】【RX】【RL78】 |