CC-RHであらかじめ定義されるマクロ名を次に示します。
|  |  |  | 
| 
常に | 
__LINE__ | 
その時点でのソース行の行番号(10進数) | 
| 
常に | 
__FILE__ | 
ソース・ファイルの名前(文字列定数) | 
| 
常に | 
__DATE__注2 | 
ソース・ファイルの翻訳日付(文字列定数)注3 | 
| 
常に | 
__TIME__注2 | 
ソース・ファイルの翻訳時間(文字列定数)注4 | 
| 
-strict_std指定時 | 
__STDC__ | 
1 | 
| 
-lang=c99指定時 | 
__STDC_HOSTED__ | 
0 | 
| 
常に | 
__STDC_VERSION__ | 
199409L(-lang=c99未指定時) 
199901L(-lang=c99指定時) | 
| 
-lang=c99指定時 | 
__STDC_IEC_559__ | 
1 | 
| 
常に | 
__RENESAS__ | 
1 | 
| 
常に | 
__RENESAS_VERSION__ | 
0xXXYYZZ00注5 | 
| 
常に | 
__CCRH__ | 
1 | 
| 
__CCRH | 
1 | 
| 
常に | 
__RH850__ | 
1 | 
| 
__RH850 | 
1 | 
| 
常に | 
__v850e3v5__ | 
1 | 
| 
__v850e3v5 | 
1 | 
| 
-Xdbl_size=4 指定時 | 
__DBL4 | 
1 | 
| 
__DOUBLE_IS_32BITS__ | 
1 | 
| 
-Xdbl_size=8 指定時 | 
__DBL8 | 
1 | 
| 
__DOUBLE_IS_64BITS__ | 
1 | 
| 
-Xround=nearest 指定時 | 
__RON | 
1 | 
| 
-Xround=zero 指定時 | 
__ROZ | 
1 | 
| 
-Xbit_order=left指定時 | 
__BITLEFT | 
1 | 
| 
-Xbit_order=right指定時 | 
__BITRIGHT | 
1 | 
| 
-Xenum_type=auto指定時 | 
__AUTO_ENUM | 
1 | 
| 
-Xfloat=fpu指定時 | 
__FPU | 
1 | 
| 
常に | 
__CHAR_SIGNED__ | 
1 | 
| 
-Xreg_mode=32指定時 | 
__reg32__ | 
1 | 
| 
-Xreg_mode=22指定時 | 
__reg22__ | 
1 | 
| 
-Xreg_mode=common指定時 | 
__reg_common__ | 
1 | 
| 
常に | 
_LIT | 
1 | 
| 
常に | 
__MULTI_LEVEL__ | 
levelで指定した値(10進数) 
(-Xmulti_levelオプションが指定されていない場合,値は0) | 
| 
-pic指定時 | 
__PIC | 
1 | 
| 
-pirod指定時 | 
__PIROD | 
1 | 
| 
-pid指定時 | 
__PID | 
1 | 
| 
注 1. | オプション指定の条件は,省略時解釈の場合も該当します。 | 
| 
注 2. | 翻訳日付または翻訳時刻を得られない場合はなく,__DATE__,__TIME__は常に定義を持ちます。 | 
| 
注 3. |  “Mmm dd yyyy”の形式をもつ文字列定数。ここで,月の名前(Mmm)はC言語規格で規定されているasctime関数で生成されるもの(英字3文字の並びで最初の1文字のみ大文字)と同じもの。ddの最初の文字は値が10より小さい場合空白とします。 | 
| 
注 4. | asctime関数で生成される時間と同じような“hh : mm : ss”の型式をもつ文字列定数。 | 
| 
注 5. | バージョンがVXX.YY.ZZの場合,0xXXYYZZ00とします。例)V1.02.03 → __RENESAS_VERSION__ = 0x01020300
 |