R0K505111S000BEの仕様
![]()

1. 特長
Renesas Starter Kit for RX111 (R0K505111S000BE)の特長
●RX111(R5F51115ADFM)搭載
●入力クロック16MHz(発振子を搭載)
●ポテンションメータ:単回転タイプ,10KΩ
●E1エミュレータ
●マイコンの端子をコネクタに配置した高拡張性
●鉛(Pb)フリー対応品
Renesas Starter Kit for RX111 (R0K505111S000BE)のハードウエア仕様
|
CPU |
R5F51115ADFM |
|
オンボードメモリ |
I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A): 16Kビット |
|
入力クロック |
メインクロック:16MHz |
|
ポテンションメータ |
単回転タイプ,10kΩ |
|
LED |
電源用LED:LED緑×1 ユーザ用LED:LED緑×1、LED橙×1、LED赤×2 |
|
スイッチ |
リセットスイッチ×1 ユーザスイッチ×3 |
|
DC電源コネクタ |
5V入力 |
|
E1コネクタ |
14ピンコネクタ |
|
USBコネクタ |
チャネル0 Function: USB MiniB |
|
チャネル0 Host: USB TypeA | |
|
LINコネクタ |
2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1) |
|
USBシリアル変換 インタフェース |
RL78/G1C (R5F10JBCANA) |
|
USBコネクタ (USB MiniB) | |
|
Pmodコネクタ |
2.54mmピッチ, 12ピン x 2 (PMOD1, PMOD2) |
|
マイコンピンヘッダ |
2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4) |
|
拡張基板インタフェース |
2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6) |