2.1 ライセンス管理機能を使用する

ライセンス管理機能とは,下記の方法で,ライセンス・マネージャ ウインドウを起動することにより,正規に取得したCS+や関連ツールのライセンスをホスト・マシン に登録したり,登録されているライセンスの管理などを行う機能です。

-

Windowsの[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Renesas Electronics CS+] → [ライセンス・マネージャ]を選択

備考

Windows 8,Windows 8.1の場合は,スタート画面の[ライセンス・マネージャ]をクリックしてください。

 

ライセンスを登録しない場合,以下の制限が生じます。

-

開発可能なコード・サイズ

-

RH850ファミリ : 256Kバイトまで

-

RXファミリ : 128Kバイトまで

-

RL78ファミリ : 64K バイトまで(使用可能なRAMは内部RAMのみ)

 

初めて評価版ソフトウェア・ツールをインストールした後,最初にビルドを行った日から60日間の試用期間があります。