|
debugger.CurrentConsumption.Get
|
取得した消費電流データの最大電流と平均電流を表示します。
また,取得した消費電流データをXMLファイルに出力します。【RL78/G10,G13】【シミュレータ】
[指定形式]
debugger.CurrentConsumption.Get(fileName = "", force = False)
|
[引数]
|
|
|
|
fileName
|
消費電流データを保存するXMLファイル名をフルパスで指定します(デフォルト:指定なし)。
|
|
force
|
XMLファイルに上書きするかどうかを指定します。
True :XMLファイルに上書きします。
False :XMLファイルに上書きしません(デフォルト)。
|
[戻り値]
消費電流データの情報(詳細はCurrentConsumptionInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
Max = 最大電流値(uA), Average = 平均電流値(uA)
|
- | fileNameを指定しない場合は,消費電流データをXMLファイルに保存しません。 |
- | 保存するXMLファイルのフォーマットを以下に示します。 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<Root>
<FileType>0</FileType>
<DateTime>YYYY-MM-DD hh:mm:ss</DateTime> …ファイルの作成時間
-<Modules>
<Module no="0" name="周辺機能名0" /> … 周辺機能番号の定義
<Module no="1" name="周辺機能名1" />
:
<Module no="n" name="周辺機能名n" />
</Modules>
<!-- Frame n=FrameNo DiffTime(ns);ModuleNo,Current(uA);... -->
<F n="フレーム番号0">前フレームからの経過時間(ns);0,周辺機能番号0の消費電流値(uA);1,周辺機能番号1の消費電流値(uA);…;</F>
<F n="フレーム番号1">前フレームからの経過時間(ns);0,周辺機能番号0の消費電流値(uA);1,周辺機能番号1の消費電流値(uA);…;</F>
:
</Root>
|
注意 1. | 消費電流値は,実デバイスの標準値(TYP.)を基準に,マイクロコントローラ単体の消費電流値として概算で計算します。マイクロコントローラ以外の電流値は含まれていません。 |
注意 2. | 計測可能な消費電流の変化点の数は20万です。
変化点の数が20万を超えるとプログラムが停止します。 |
[使用例]
>>>debugger.CurrentConsumption.Get("C:/project/sample.xml")
Max = 1020.30, Average = 300.20
>>>
|