R0K505111S000BEの仕様

 

 1. 特徴

    Renesas Starter Kit for RX111 (R0K505111S000BE)の特徴

●RX111(R5F51115ADFM)搭載

●入力クロック16MHz(発振子を搭載)

●ポテンションメータ:単回転タイプ,10KΩ

●E1エミュレータ

マイコンの端子をコネクタに配置した高拡張性

(Pb)フリー対応品

 

    Renesas Starter Kit for RX111 (R0K505111S000BE)のハードウエア仕様

CPU

R5F51115ADFM

オンボードメモリ

I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A): 16Kビット

入力クロック

メインクロック:16MHz

ポテンションメータ

単回転タイプ,10kΩ

LED

電源用LED:LED緑×1

ユーザ用LED:LED緑×1、LED橙×1、LED赤×2

スイッチ

リセットスイッチ×1

ユーザスイッチ×3

DC電源コネクタ

5V入力

E1コネクタ

14ピンコネクタ

USBコネクタ

チャネル0 Function: USB MiniB

チャネル0 Host: USB TypeA

LINコネクタ

2.54mmピッチ, 3ピン

(VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)

USBシリアル変換

インタフェース

RL78/G1C (R5F10JBCANA)

USBコネクタ (USB MiniB)

Pmodコネクタ

2.54mmピッチ, 12ピン x 2 (PMOD1, PMOD2)

マイコンピンヘッダ

2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)

拡張基板インタフェース

2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2),

24ピン x 2 (JA5, JA6)