7.4.5 <limits.h>

整数型データの内部表現に関する各種制限値を定義します。

以下はすべて処理系定義です。

種別

定義名

定義値

説明

定数

(マクロ)

CHAR_BIT

8

char型が何ビットから構成されるかを示します。

CHAR_MAX

127

char型の変数が値として持つことができる最大値です。

255 *1

CHAR_MIN

-128

char型の変数が値として持つことができる最小値です。

0 *1

SCHAR_MAX

127

signed char型の変数が値として持つことができる最大値です。

SCHAR_MIN

-128

signed char型の変数が値として持つことができる最小値です。

UCHAR_MAX

255U

unsigned char型の変数が値として持つことができる最大値です。

SHRT_MAX

32767

short 型の変数が値として持つことができる最大値です。

SHRT_MIN

-32768

short 型の変数が値として持つことができる最小値です。

USHRT_MAX

65535U

unsigned short 型の変数が値として持つことができる最大値です。

INT_MAX

2147483647

int型の変数が値として持つことができる最大値です。

INT_MIN

-2147483647-1

int型の変数が値として持つことができる最小値です。

UINT_MAX

4294967295U

unsigned int型の変数が値として持つことができる最大値です。

LONG_MAX

2147483647L

long型の変数が値として持つことができる最大値です。

LONG_MIN

-2147483647L-1L

long型の変数が値として持つことができる最小値です。

ULONG_MAX

4294967295U

unsigned long型の変数が値として持つことができる最大値です。

LLONG_MAX

9223372036854775807LL

long long型の変数が値として持つことができる最大値です。

LLONG_MIN

-9223372036854775807LL-1LL

long long型の変数が値として持つことができる最小値です。

ULLONG_MAX

18446744073709551615ULL

unsigned long long型の変数が値として持つことができる最大値です。

注 1.

signed_charオプションを指定した場合の変数が値として持つことができる値になります。