ライブラリジェネレータでは、 ライブラリオプションの他にC/C++コンパイラオプションを指定し、ライブラリをコンパイルするときに用いるオプションとして選択することができます。ただし、以下に示すオプションは無効となり、ライブラリのコンパイルでは選択されません。
|
|
|
|
|
|
1
|
lang
|
常に無効
|
なし
|
|
2
|
include
|
常に無効
|
なし
|
|
3
|
define
|
常に無効
|
なし
|
|
4
|
undefined
|
常に無効
|
なし
|
|
5
|
message
nomessage
|
常に無効
|
nomessage
|
|
6
|
change_message
|
常に無効
|
なし
|
|
7
|
file_inline_path
|
常に無効
|
なし
|
|
8
|
comment
|
常に無効
|
なし
|
|
9
|
check
|
常に無効
|
なし
|
|
10
|
output
|
常に無効
|
output=obj
|
|
11
|
noline
|
常に無効
|
なし
|
|
12
|
debug
nodebug
|
常に無効
|
nodebug
|
|
13
|
listfile
nolistfile
show
|
常に無効
|
nolistfile
|
|
14
|
file_inline
|
常に無効
|
なし
|
|
15
|
asmcmd
|
常に無効
|
なし
|
|
16
|
lnkcmd
|
常に無効
|
なし
|
|
17
|
asmopt
|
常に無効
|
なし
|
|
18
|
lnkopt
|
常に無効
|
なし
|
|
19
|
logo
nologo
|
常に無効
|
nologo
|
|
20
|
euc
sjis
latin1
utf8
|
常に無効
|
なし
|
|
21
|
outcode
|
常に無効
|
なし
|
|
22
|
subcommand
|
常に無効
|
なし
|
|
23
|
alias
|
常に無効
|
alias=noansi
|
|
24
|
pic
pid
|
lang=cpp またはC++ソースコンパイル時注1
|
なし
|
|
25
|
ip_optimize
|
常に無効
|
なし
|
|
26
|
merge_files
|
常に無効
|
なし
|
|
27
|
whole_program
|
常に無効
|
なし
|
|
28
|
big5
gb2312
|
常に無効注2
|
なし
|
|
29
|
map
【V3.02.00 以降】
|
常に無効注3
|
smap
|
|
30
|
control_flow_integrity
|
常に無効
|
なし
|
|
31
|
create_unfilled_area
【V3.00.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
32
|
stack_protector
【V3.00.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
33
|
stack_protector_all
【V3.00.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
34
|
misra2004
|
常に無効
|
なし
|
|
35
|
misra2012
【V3.00.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
36
|
misra_intermodule
【V3.01.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
37
|
tfu
【V3.01.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
38
|
truncated_address_initializer
【V3.01.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
39
|
g_line
【V3.02.00 以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
40
|
tfu_version
【V3.05.00以降】
|
常に無効
|
なし
|
|
41
|
nosave_tfu
【V3.05.00 以降】
|
常に無効
|
なし
|
注 2. | エラーF0593305になります(ライブラリ生成できません)。 |
注 3. | <ファイル名>の指定があっても無視します。<ファイル名>が存在しなくてもエラーを出力しません。 |