Everything

debugger.Option.AccessDuringExecution

debugger.Option.AccessStopExecution

debugger.Option.AccumulateTraceTime

debugger.Option.AfterTraceMemoryFull

debugger.Option.Coverage

debugger.Option.CpuEndian

debugger.Option.MainClockFrequency

debugger.Option.OpenBreak

debugger.Option.ResetMask

debugger.Option.ReuseCoverageData

debugger.Option.SupplyPower

debugger.Option.SupplyPowerVoltage

debugger.Option.Timer

debugger.Option.Trace

debugger.Option.TraceBranchPC

debugger.Option.TraceDataAccess

debugger.Option.TracePriority

debugger.Option.TraceTarget

debugger.Option.UseTraceData


デバッグ・ツールのオプションを設定/参照します。

[指定形式]

debugger.Option.AccessDuringExecution = accessDuringExecution
debugger.Option.AccessStopExecution = afterTrace
debugger.Option.AccumulateTraceTime = accumulateTraceTime
debugger.Option.AfterTraceMemoryFull = accessStopExecution
debugger.Option.Coverage = coverage
debugger.Option.CpuEndian = endianType
debugger.Option.MainClockFrequency = mainClockFrequency
debugger.Option.OpenBreak = openBreak
debugger.Option.ResetMask = [targetReset, internalReset]
debugger.Option.ReuseCoverageData = reuseCoverageData
debugger.Option.SupplyPower = supplyPower
debugger.Option.SupplyPowerVoltage = voltage
debugger.Option.Timer = timer
debugger.Option.Trace = trace
debugger.Option.TraceBranchPC = traceBranchPC
debugger.Option.TraceDataAccess = traceDataAccess
debugger.Option.TracePriority = tracePriority
debugger.Option.TraceTarget = traceTarget
debugger.Option.UseTraceData = useTraceDataType

[設定]

設定

説明

accessDuringExecution

実行中にメモリ領域にアクセスするかどうかを設定します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator/IE850A】

True :実行中にメモリ領域にアクセスします。

False :実行中にメモリ領域にアクセスしません。

afterTrace

トレース・メモリを使い切ったあとの動作を設定します。

指定可能な値を以下に示します。

説明

AfterTraceMemoryFull.NoneStop

トレース・メモリを上書きして実行を続ける

AfterTraceMemoryFull.StopTrace

トレースを停止する

AfterTraceMemoryFull.Stop

停止する(プログラムを停止する)

accumulateTraceTime

トレース・タイム・タグを積算するかどうかを設定します。【シミュレータ】

True :トレースの時間情報を積算値で表示します。

False :トレースの時間情報を差分値で表示します。

accessStopExecution

実行を一瞬停止してアクセスするかどうかを設定します。

True :実行を一瞬停止してアクセスします。

False :実行を一瞬停止してアクセスしません。

coverage

カバレッジ機能を使用するかどうかを設定します。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】

True :カバレッジ機能を使用します。

False :カバレッジ機能を使用しません。

endianType

 

マイクロコントローラのエンディアンを設定します。【RX】

指定可能な値を以下に示します。

説明

EndianType.Big

データのバイト並びがbig endian になります。

EndianType.Little

データのバイト並びがlittle endian になります。

mainClockFrequency

メイン・クロック周波数をKHz単位(数値)で設定します。【RXシミュレータ以外】

openBreak

オープン・ブレーク機能を使用するかどうかを設定します。

True :オープン・ブレーク機能を使用します。

False :オープン・ブレーク機能を使用しません。

targetReset

TARGET RESET信号をマスクするかどうかを設定します。【RL78【E1/E2/E20/E2 Lite/EZ Emulator/IECUBE】】【RH850【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】】

True :TARGET RESET信号をマスクします。

False :TARGET RESET信号をマスクしません。

注意

デバイス,およびエミュレータの組み合わせで指定可能な値が異なります。詳細は「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。

internalReset

INTERNAL RESET信号をマスクするかどうかを設定します。【RL78【E1/E2/E20/E2 Lite/EZ Emulator/IECUBE】】【RH850【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】】

True :INTERNAL RESET信号をマスクします。

False :INTERNAL RESET信号をマスクしません。

注意

デバイス,およびエミュレータの組み合わせで指定可能な値が異なります。詳細は「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。

reuseCoverageData

カバレッジ結果を再利用するかどうかを設定します。

True :カバレッジ結果を再利用します。

False :カバレッジ結果を再利用しません。

supplyPower

エミュレータから電源供給するかどうかを設定します。【E1/E2/E2 Lite】

True :エミュレータから電源供給します。

False :エミュレータから電源供給しません。

voltage

エミュレータから供給する電圧値を設定します。【E1/E2】

3.3Vの場合は,3.3と設定します。

timer

タイマ機能を使用するかどうかを設定します。

True :タイマ機能を使用します。

False :タイマ機能を使用しません。

trace

トレース機能を使用するかどうかを設定します。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】

True :トレース機能を使用します。

False :トレース機能を使用しません。

traceBranchPC

プログラム実行中に発生した分岐元/分岐先の命令のPC値をトレース・データとして収集するかどうかを設定します。

True :収集します。

False :収集しません。

注意

シミュレータの場合,debugger.Option.TraceBranchPCにTrueを設定した場合はdebugger.Option.TraceDataAccess がTrueになります。また,Falseを設定した場合は,debugger.Option.TraceDataAccess がFalseになります。

traceDataAccess

プログラム実行中に成立したアクセス系イベントのデータ情報をトレース・データとして収集するかどうかを設定します。

True :収集します。

False :収集しません。

注意

シミュレータの場合,debugger.Option.TraceDataAccessにTrueを設定した場合はdebugger.Option.TraceBranchPC がTrueになります。また,Falseを設定した場合は,debugger.Option.TraceBranchPCがFalseになります。

tracePriority

トレース・データを取得する際の優先度を設定します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】

指定可能な値を以下に示します。

説明

TracePriority.SpeedPriority

リアルタイム性を優先してトレースを行います。

TracePriority.DataPriority

データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止します。

traceTarget

トレースを取得する対象を設定します。【RH850】

指定可能な値を以下に示します。

説明

TraceTarget.DebugOnly

デバッグ対象のコアのみトレースを取得します。

TraceTarget.AllCore

すべてのコアのトレースを取得します。

useTraceDataType

トレース・データをどの機能で使用するかを設定します。【IECUBE【V850】】【IECUBE2】

指定可能な機能を以下に示します。

種類

説明

UseTraceDataType.RRM

RRM機能

UseTraceDataType.Trace

トレース機能

UseTraceDataType.Coverage

カバレッジ機能

[参照]

設定されている値

注意

PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールのオプションを設定/参照します。

[使用例]

>>>print debugger.Option.AccessDuringExecution
True
>>>debugger.Option.AccessDuringExecution = False
>>>print debugger.Option.AccessDuringExecution
False
>>>

 

>>>print debugger.Option.AccumulateTraceTime
True
>>>debugger.Option.AccumulateTraceTime = False
>>>print debugger.Option.AccumulateTraceTime
False
>>>

 

>>>print debugger.Option.MainClockFrequency
10000
>>>debugger.Option.MainClockFrequency = 12000
>>>print debugger.Option.MainClockFrequency
12000
>>>

 

>>>print debugger.Option.ResetMask
[False, False]
>>>debugger.Option.ResetMask = [True, False]
>>>print debugger.Option.ResetMask
[True, False]
>>>

 

>>>print debugger.Option.SupplyPower
False
>>>debugger.Option.SupplyPower = True
>>>print debugger.Option.SupplyPower
True
>>>

 

>>>print debugger.Option.SupplyPowerVoltage
3.3
>>>debugger.Option.SupplyPowerVoltage = 1.8
>>>print debugger.Option.SupplyPowerVoltage
1.8
>>>

 

>>>print debugger.Option.TraceBranchPC
True
>>>debugger.Option.TraceBranchPC = False
>>>print debugger.Option.TraceBranchPC
False
>>>

 

>>>print debugger.Option.TraceDataAccess
True
>>>debugger.Option.TraceDataAccess = False
>>>print debugger.Option.TraceDataAccess
False
>>>

 

>>>print debugger.Option.TracePriority
SpeedPriority
>>>debugger.Option.TracePriority = TracePriority.DataPriority
>>>print debugger.Option.TracePriority
DataPriority
>>>

 

>>>print debugger.Option.TraceTarget
AllCore
>>>debugger.Option.TraceTarget = TraceTarget.DebugOnly
>>>print debugger.Option.TraceTarget
DebugOnly
>>>

 

>>>print debugger.Option.UseTraceData
Trace
>>>debugger.Option.UseTraceData = UseTraceDataType.Coverage
>>>print debugger.Option.Coverage
False
>>>debugger.Option.Coverage = True
>>>print debugger.Option.Coverage
True
>>>