アセンブラにコード・セクションの開始を指示します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[セクション名]
|
.cseg
|
[再配置属性]
|
[; コメント]
|
[機能]
- | .cseg疑似命令は,アセンブラにコード・セクションの開始を指示します。 |
- | .cseg疑似命令以降に記述した命令は,再びセクション定義疑似命令が現れるまでコード・セクションに属します。 |
[用途]
- | .cseg疑似命令で定義するコード・セクションには,インストラクションや.db,.dw疑似命令等を記述します。 |
- | サブルーチンなどの1つの機能を持つ単位の記述は,1つのコード・セクションとして定義します。 |
[詳細説明]
- | コード・セクションの開始アドレスは,.org疑似命令により指定できます。 |
- | 再配置属性とは,セクションの配置アドレスの範囲を限定するものです。
次に,.csegの再配置属性を示します。 |
|
|
|
|
|
|
TEXT
|
プログラムを配置します。
|
.text
|
2
|
|
PCTEXT
【V1.07.00以降】
|
位置独立のプログラムを配置します。
|
.pctext
|
2
|
|
ZCONST
|
定数データ用(読み出し専用)のセクションで,r0と16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(r0からプラス方向に最大32Kバイト)へ配置します。
|
.zconst
|
4
|
|
ZCONST23
|
定数データ用(読み出し専用)のセクションで,r0 と23 ビットのディスプレースメントを用いて1 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からプラス方向に最大4M バイト)に配置します。
|
.zconst23
|
4
|
|
CONST
|
定数データ用(読み出し専用)のセクションで,r0 と32 ビットのディスプレースメントを用いて2 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からプラス方向に最大4G バイト)に配置します。
|
.const
|
4
|
|
PCCONST16
【V1.07.00以降】
|
位置独立の定数データ用(読み出し専用)のセクションで,__pc_dataシンボルから16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(__pc_dataから最大±32Kバイト)へ配置します。
|
.pcconst16
|
4
|
|
PCCONST23
【V1.07.00以降】
|
位置独立の定数データ用(読み出し専用)のセクションで,__pc_dataシンボルから23ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(__pc_dataから最大±4Mバイト)へ配置します。
|
.pcconst23
|
4
|
|
PCCONST32
【V1.07.00以降】
|
位置独立の定数データ用(読み出し専用)のセクションで,__pc_dataシンボルから32ビットのディスプレースメントを用いて2命令で参照されるメモリ範囲へ配置します。
|
.pcconst32
|
4
|
- | -picオプション指定時に,TEXTを指定した場合 |
- | -picオプションを指定せずに,PCTEXTを指定した場合 |
- | -pirodオプション指定時に,CONST,ZCONST,ZCONST23のいずれかを指定した場合 |
- | -pirodオプションを指定せずに,PCCONST16,PCCONST23,PCCONST32のいずれかを指定した場合 |
- | セクション定義疑似命令を記述していない場合の,命令やデータの配置先セクションは,-picオプションを指定していない場合は“.text”セクション,-picオプションを指定している場合は“.pctext”セクションです。 |
- | .cseg疑似命令のシンボル欄にセクション名を記述することにより,そのコード・セクションにシンボル(名前)を付けることができます。セクション名が省略されたコード・セクションには,アセンブラが自動的にデフォルトのセクション名を与えます。 |
- | デフォルトのセクション名は上記の再配置属性を持つものとし,別の再配置属性を指定することはできません。 |