消費電流データの情報(debugger.CurrentConsumption.Get関数の戻り値)を保持します。【RL78/G10,G11,G12,G13,G14】【シミュレータ】
[型]
class CurrentConsumptionInfo:
Max = 0
Average = 0
Count = 0
ModuleNames = []
|
[変数]
|
|
|
|
Max
|
最大電流値(uA)が格納されます。
|
|
Average
|
平均電流値(uA)が格納されます。
|
|
Count
|
消費電流データの数が格納されます。
|
|
ModuleNames
|
計測した周辺モジュールがリストで格納されます。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>ci = debugger.CurrentConsumption.Get()
Max = 120.20, Average = 30.20
>>>print ci.Max
120.20
>>>print ci.Count
3020
>>>
|