ADD

キャリなしの加算

ADD

ADD


【構文】

(1)ADD src, dest

(2)ADD src, src2, dest

 

【オペレーション】

(1)dest = dest + src;

(2)dest = src + src2;

 

【機能】

(1)destとsrcを加算し、その結果をdestに格納します。

(2)srcとsrc2を加算し、その結果をdestに格納します。

 

【命令フォーマット】

構文

処理

サイズ

対象

コードサイズ

(バイト)

src

src2

dest

(1)ADD src,dst

L

#UIMM:4

-

Rd

2

L

#SIMM:8

-

Rd

3

L

#SIMM:16

-

Rd

4

L

#SIMM:24

-

Rd

5

L

#IMM:32

-

Rd

6

L

Rs

-

Rd

2

L

[Rs].memex

-

Rd

2 (memex == UB)

3 (memex != UB)

L

dsp:8[Rs].memex

-

Rd

3 (memex == UB)

4 (memex != UB)

L

dsp:16[Rs].memex

-

Rd

4 (memex == UB)

5 (memex != UB)

(2)ADD src,src2,dst

L

#SIMM:8

Rs

Rd

3

L

#SIMM:16

Rs

Rd

4

L

#SIMM:24

Rs

Rd

5

L

#IMM:32

Rs

Rd

6

L

Rs

Rs

Rd

3

注

弊社の「RXファミリ アセンブラ」では、ディスプレースメントの値(dsp:8、dsp:16)は、サイズ拡張指定子が“.W”または“.UW”のときは2の倍数、“.L”のときは4の倍数を指定してください。dsp:8には、サイズ拡張指定子が“.W”または“.UW”のとき0〜510(255×2)が、“.L”のとき0〜1020(255×4)が指定できます。dsp:16には、サイズ拡張指定子が“.W”または“.UW”のとき0〜131070(65535×2)が、“.L”のとき0〜262140(65535×4)が指定できます。命令コードには、1/2、1/4した値が埋め込まれます。

 

【フラグ変化】

フラグ

C

Z

S

O

変化

○

○

○

○

条件

C:符号なし演算のオーバフローが発生したとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

Z:演算後のdestが0のとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

S:演算後のdestのMSBが“1”のとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

O:符号付き演算のオーバフローが発生したとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

 

【記述例】

ADD     #15, R2
ADD     R1, R2
ADD     [R1], R2
ADD     [R1].UB, R2
ADD     #127, R1, R2
ADD     R1, R2, R3