ルネサス
STNZ
条件付き転送
STore on Not Zero
【構文】
STNZ src, dest
【オペレーション】
if ( Z == 0 )
dest = src;
【機能】
-
Zフラグが“0”のとき、srcをdestに転送します。“1”のときdestは変化しません。
【命令フォーマット】
構文
処理
サイズ
対象
コードサイズ
(バイト)
src
dest
L
#SIMM:8
Rd
4
#SIMM:16
5
#SIMM:24
6
#IMM:32
7
【V2.01.00以降】
Rs
3
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】
STNZ #1, R2
STNZ R1, R2