ルネサス
REVW
エンディアン変換
REVerse Word data
【構文】
REVW src, dest
【オペレーション】
Rd = { Rs[23:16], Rs[31:24], Rs[7:0], Rs[15:8] }
【機能】
-
srcで指定した上位16ビットデータと下位16ビットデータそれぞれで、バイト単位でエンディアン変換します。その結果をdestに格納します。
【命令フォーマット】
構文
対象
コードサイズ
(バイト)
src
dest
Rs
Rd
3
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】
REVW R1, R2